Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

A10000875.tif Bild

Selbstregelndes XTV-Heizkabel

nVent RAYCHEM XTV Selbstregelnde Begleitheizungskabel werden hauptsächlich für den Frostschutz und die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren/Behältern bis zu 121 °C benutzt, die eine Dampfreinigung erfordern. Sie halten einem kurzzeitigen Einsatz bei 250 °C stand. Der Fluorpolymer-Außenmantel (-CT) bietet eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber aggressiven organischen und korrosiven Substanzen.

Mehr erfahren Spezifikationen herunterladen
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur , Power On: 121 °C
Supply Voltage: 200 – 277 V
Maximale Halte- oder Dauereinsatztemperatur , Power On: 250 °F
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, Power On/Off: 250 °C
Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, Power On/Off: 482 °F
Max Cumulative Hours for Intermittent Exposure: 1000 h
Ground Path Type: Schutzgeflecht
Area Classification: Nicht gefährlich; Ex-Bereiche
Outer Jacket Material: Hochtemperatur-Fluorpolymer
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink