Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

{{term_sku:1}}.png

TTSIM-1A-Sensor-Interface-Modul

nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1A ist ein Sensor-Interface-Modul mit der Kapazität, Sensorkabel mit einer Länge von bis zu 150 m zu überwachen. Die Leckalarmsignalisierung erfolgt über LED, potentialfreies Kontaktrelais und serielle Daten an eine SPS oder ein Hostsystem unter Verwendung von Standardprotokollen. Es kann als eigenständiges Leckage-Erkennungs-Warnmodul oder in Netzwerken mit Modulen TTSIM, TT-NRM, TTDM-128 oder TT-TS12 verwendet werden. Erhältlich in 24, 120 oder 230 Vac 50 / 60 Hz oder 12 oder 24 VDC.
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
Tiefe 2,28 Zoll
Breite 2,76 Zoll
Höhe 3,39 Zoll
Betriebstemperatur 32 – 122 °F
Tiefe 58 mm
Breite 70 mm
Höhe 86 mm
Betriebstemperatur 0 – 50 °C
Relaiskontakte Wechsler, Formular C
Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink