TTDM-128 Alarm Panel
TTDM-128-Auswerteeinheit
nVent RAYCHEM TraceTek TTDM-128 ist eine Alarmkonsole, die Sensorkabel mit einer Länge von bis zu 1500 m und ein Netzwerk von bis zu 126 TraceTek-Fernmodulen direkt überwacht. Dies kann eine Kombination aus Sensor-Interface-Modulen (TTSIM), Relaismodulen (TT-NRM) oder zusätzlichen TTDM-128-Modulen sein. Jeder Sensorstromkreis erkennt, lokalisiert und verfolgt Leckagen unabhängig von anderen an das Modul angeschlossenen Stromkreisen. Wenn Leckagen erkannt werden, gibt das Modul einen Alarm aus, schließt die Relaiskontakte, schaltet eine LED an der Vorderseite ein und zeigt die Schaltkreisidentifikation und die Position auf dem alphanumerischen Display an.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache Einrichtung und Bedienung
- Umfassende Netzwerk- und digitale Kommunikationsfunktionen: Funktion zur Verfolgung mehrerer Ereignisse für bis zu 127 unabhängige Sensorschaltungen; potenzialfreie Kontakte und RS232/RS485 Modbus-Kommunikation, mit einer analogen Ausgangsoption von 4-20 mA
- Der Ereignisverlauf kann über das Bedienfeld (oder über die serielle Schnittstelle) abgerufen werden, um die Art des Ereignisses, die Uhrzeit, den Ort und andere Parameter für alle Sensorereignisse oder Benutzereingriffe zu ermitteln
- Nichtflüchtiger Speicher für Ereignisverlauf, Einrichtung und Netzwerkkonfiguration
Spezifikationen
Tiefe | 3,34 Zoll |
Höhe | 9,45 Zoll |
Breite | 11,81 Zoll |
Betriebstemperatur | 32 – 122 °F |
Tiefe | 85 mm |
Höhe | 240 mm |
Breite | 300 mm |
Betriebstemperatur | 0 – 50 °C |
Display | LCD |
Relaiskontakte | Leckage: 1 DPDT. Service: 1 DPDT. Störung: 1 DPDT |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.