TT1100-OHP Wassersensorkabel für aufgehängte Rohrleitungen, Modular
nVent RAYCHEM TraceTek TT1100-XX-OHP ist eine Reihe von Wassersensorleitungen fester Länge zur Verlegung an der Unterseite von abgehängten oder auf Rohrbrücken montierten Rohrleitungen. Die Dochtwirkung des äußeren Sensorkabels sorgt dafür, so dass auch kleine Leckagen mit dem Kabel in Berührung kommen, um die Erkennung zu gewährleisten. TT1100-OHP eignet sich darüber hinaus auch sehr gut für schmutzigere Bereiche, in denen sonst Verunreinigungen an der Leitung zu Problemen führen könnten.