TT1000 Water Sensing Cable, Modular
TT1000 Wassersensorkabel, Modular
nVent RAYCHEM TraceTek TT1000-XX–PC sind eine Reihe von Wassersensorkabel mit fester Länge und werkseitig installierten Kunststoffverbindern. Es wird hauptsächlich in gewerblichen Gebäuden eingesetzt und ist in der Regel zur Lecksuche unter Doppelböden, in mechanischen Räumen und ähnlichen ebenen Flächen vorgesehen. Es erkennt das Vorhandensein von Wasser an jedem Punkt seiner Länge. Das Kabel, das mit einem Alarm- und Ortungsmodul installiert ist, erkennt Wasserlecks, löst einen Alarm aus und zeigt den Standort an.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Fortschrittliche Technologie: robuste, leitende Polymer- und Fluorpolymerkonstruktion, beständig gegen Korrosion und Abrieb
- Einfache und schnelle Installation: klein, leicht und flexibel
- Unkompliziert in der Auslegung, schnell trocknend und wiederverwendbar
- Verteiltes Erkennen und Auffinden von Lecks in einer Vielzahl von Bereichen
- Zuverlässig und langlebig, 10 Jahr(e) Produktgarantie verfügbar
Spezifikationen
Außendurchmesser | 0,236 Zoll |
Außendurchmesser | 6 mm |
Max. Betriebstemperatur | 75 °C |
Max. Betriebstemperatur | 167 °F |
Erkennungsmethode | Raychem leitende Polymertechnologie |
Erfassung | Wasser |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.