AT-TS Surface Sensing Thermostat
AT-TS Thermostate mit Anlegefühler
Die nVent RAYCHEM AT-TS Serie sind elektronische Leitungs- oder Umgebungstemperaturthermostate für selbstregelnde Heizbänder für Anwendungen bei Rohrfrostschutz- oder Temperaturerhaltung.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Energiesparender, leitungsgebundener oder elektronischer Umgebungsregelthermostat.
- Einstellbar: –5 °C bis +15 °C (AT-TS-13), 0 °C bis +120 °C (AT-TS-14)
- Direkte Schaltung von Heizkabeln, maximaler Strom 16 A, 250 V AC
- Einfache und schnelle Montage
- Bedienerfreundlich: LEDs zeigen an, wenn die Kabel unter Strom stehen oder der Temperaturfühler defekt ist
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 6 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Tiefe | 2,16 Zoll |
Höhe | 4,72 Zoll |
Breite | 4,8 Zoll |
Tiefe | 55 mm |
Höhe | 120 mm |
Breite | 122 mm |
Schutzart | IP65 |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.