TCON-CSD/20 Electronic Controller
Elektronischer TCON-CSD/20-Regler
Der nVent RAYCHEM TCON-CSD/20 ist ein kompakter digitaler Oberflächenthermostat für die einfache EIN/AUS-Temperaturregelung in nicht explosionsgefährdeten Bereichen. Die Temperatur wird mit einem Fühler gemessen und auf der LCD-Anzeige ausgegeben. Der jeweilige Zustand des Ausgangsrelais wird über eine LED angezeigt.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache Montage und Bedienung: Montage auf DIN-Schiene, Inbetriebnahme und Bedienung über drei Softkey-Tasten an der Frontplatte
- Robust, kompakt und platzsparend
- Einstellbarer Sollwert: -200 °C bis +500 °C
- Zeitverzögerung nach Inbetriebnahme: kann zur Vermeidung von Spitzenbelastungen in der Anfahrphase benutzt werden
Spezifikationen
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.