T2Black Fußbodenheizband
nVent RAYCHEM T2Black ist ein Fußbodenheizband mit konstanter Leistung. Es gibt 2 Varianten mit einer Ausgangsleistung von 12 W/m bzw. 20 W/m. It is a dual conductor, twisted heater with a pre-terminated 2.6 m cold lead and available in lengths from 12 m to 175 m. The product is delivered in a box designed for easy unspooling of the cable and containing all the accessories needed to install the product. Das Produkt ist in einer Variante erhältlich, die das energieeffiziente NRG-DM-Thermostat enthält, und in einer Variante ohne Thermostat.