Single-Entry Power Connection with Junction Box

Anschlusskasten mit einer Heizbandeinführung
nVent RAYCHEM JBS-100 ist ein Anschlusskasten zum Spannungsanschluss von nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV oder VPL Parallel-Heizbänder für den industriellen Einsatz. In drei Versionen angeboten, die auf die örtlichen Installationspraktiken zugeschnitten sind. Jede Version ist auch mit einer Stromanzeige erhältlich. JBS-100-E, JBS-100-L-E; JBS-100-EP, JBS-100-L-EP; JBS-100-A, JBS-100-L-A