Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

serielle polymerisolierte

Select FiltersSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
alle zusammenklappenalle erweitern
  • Anwendungen
  • Max. Einsatztemperatur
      Übernehmen
    • Max. Einsatztemperatur
        Übernehmen
      Filter1

      Mit Filter: 1

      Unterkategorien

      XPI-Serie

      XPI-Serie

      Produkte | 3 Ergebnisse (86 Artikel)

      A10000882

      Serie XPI Heizkabel, Hohe Temperaturen, 4 J

      XPI für lange Leitungsanwendungen, Frostschutz und Aufrechterhaltung hoher Prozesstemperaturen (260 °C, mit Stoßfestigkeit von 4 J). Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
      A10000883

      Serie XPI-F Heizkabel, Untertemperatur, 4 J

      XPI-F für Anwendungen mit langen Leitungen, Frostschutz und Aufrechterhaltung einer niedrigen Prozesstemperatur (-60 ° C bis +90 ° C, 4 J Schlagfestigkeit). Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
      A10000882

      Serie XPI-S Heizkabel, Hohe Temperaturen, 7 J

      XPI-S für lange Leitungsanwendungen, Frostschutz und Aufrechterhaltung hoher Prozesstemperaturen (bis 260 °C, mit Stoßfestigkeit von 7 J). Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink