Mit Filter:
Unterkategorien
GM-TA Spare Sensor

MONI-PT100-EXE RTD-Sensorbaugruppe für Gefahrenbereiche

MONI-PT100-4/20MA Sensorbaugruppe für Gefahrenbereiche

MONI-PT100-EXE-SENSOR RTD-Sensor für Gefahrenbereiche

MONI-PT100-NH RTD-Sensorbaugruppe für Nicht-Gefahrenbereiche

RayStat M2-G-Bodenfühler für Temperatur und Feuchtigkeit

MONI-PT100-260 RTD Sensor for Non-Hazardous Areas

VIA-DU-S20 Ground Temperature and Moisture Sensor

RayStat M2-R Dachrinnensensor für Feuchtigkeit
MONI-PT100-EXE-AMB RTD-Sensorbaugruppe für Gefahrenbereichsumgebung

AT-TS Sensor

HWAT-ECO-4 Sensor

RayStat M2-A Umgebungstemperaturfühler

VIA-DU-A10 Ambient Sensor

EMDR-10 Moisture Sensor

Raystat ECO-10 Sensor

SENSOR-NTC-10M Ersatz-Temperaturleitungsfühler
Produkte | 17 Ergebnisse (19 Artikel)

GM-TA Spare Sensor

MONI-PT100-EXE RTD-Sensorbaugruppe für Gefahrenbereiche
PT100 Sensor zur genauen Temperaturerfassung in Gefahrenbereichen, mit Gehäuse.

MONI-PT100-4/20MA Sensorbaugruppe für Gefahrenbereiche
PT100 Fühler zur genauen Temperaturerfassung in explosionsgefährdeten Bereichen, mit Gehäuse und 4-20 mA-Transmitter.

MONI-PT100-EXE-SENSOR RTD-Sensor für Gefahrenbereiche
PT100 Sensor zur genauen Temperaturerfassung in explosionsgefährdeten Bereichen, ohne Gehäuse.

MONI-PT100-NH RTD-Sensorbaugruppe für Nicht-Gefahrenbereiche
PT100 Sensor zur genauen Temperaturerfassung in nicht explosionsgefährdeten Bereichen, mit Gehäuse.

RayStat M2-G-Bodenfühler für Temperatur und Feuchtigkeit
Ein Bodentemperatur- und Feuchtesensor für Oberflächenschnee-Schmelzsysteme.

MONI-PT100-260 RTD Sensor for Non-Hazardous Areas

VIA-DU-S20 Ground Temperature and Moisture Sensor

RayStat M2-R Dachrinnensensor für Feuchtigkeit
Ein Feuchtesensor für die Verwendung in Rinnen und Ablaufrohren in Dach- und Rinnenenteisungsanwendungen.

MONI-PT100-EXE-AMB RTD-Sensorbaugruppe für Gefahrenbereichsumgebung
PT100 Fühler zur genauen Temperaturerfassung in explosionsgefährdeten Bereichen