Filtern nach
Filter löschen
-
Märkte
-
Anwendungen
-
Hazardous Area
-
Max. Einsatztemperatur
-
Max. Einsatztemperatur
Mit Filter:
Unterkategorien
Selbstregelndes BTV-Heizkabel

Selbstregelndes BSA-Heizkabel

Selbstregelnde QTVR-Heizkabel

Selbstregelndes XTV-Heizkabel

IceStop selbstregulierendes Heizband

Selbstregelndes HWAT-Heizband

WinterGard FS – Selbstregulierendes Heizband

XL-Trace raucharme und halogenfreie selbstregulierende Heizbänder

ETL – selbstregulierendes Heizband

EM2-XR selbstregulierendes Heizband

Selbstregelndes KTV-Heizkabel

HTV Selbstregulierendes Heizband

FroStop selbstregulierendes Heizband
Produkte | 13 Ergebnisse (54 Artikel)

Selbstregelndes BTV-Heizkabel
Zum Frostschutz und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren/Behältern ohne Anforderungen an die Dampfreinigung. Geeignet für Gefahrenbereiche

Selbstregelndes BSA-Heizkabel
Selbstregelnde Begleitheizungskabel für Rohrfrostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur bis 65 °C, in sicheren Industriebereichen

Selbstregelnde QTVR-Heizkabel
Zum Frostschutz mit höherer Leistung und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren/Behältern ohne Anforderungen an die Dampfreinigung. Geeignet für Gefahrenbereiche

Selbstregelndes XTV-Heizkabel
Zum Frostschutz von Rohren/Behältern bis zu 121 °C und für die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur mit Dampfreinigungsanforderung geeignet. Geeignet für Gefahrenbereiche

IceStop selbstregulierendes Heizband
Für den Frostschutz von Dächern und Dachrinnen, selbstregelndes Heizkabel.

Selbstregelndes HWAT-Heizband
Für sofortiges heißes Wasser ohne Umwälzung.

WinterGard FS – Selbstregulierendes Heizband
Für den Rohrfrostschutz, erhältlich mit Kaltanschluss- oder Warmschrumpfkomponenten.

XL-Trace raucharme und halogenfreie selbstregulierende Heizbänder
Für Rohrfrostschutz mit einzigartigen raucharmen und halogenfreien (LSZH) Funktionen und Kaltkomponenten.

ETL – selbstregulierendes Heizband
Für den Rohrfrostschutz mit wärmeschrumpfenden Komponenten.

EM2-XR selbstregulierendes Heizband
Zur Verhinderung von Eis- und Schneebildung auf Rampen und anderen Zufahrtswegen, selbstregelndes Heizkabel.