SBS-XX-EV Control Panel for Roof and Gutter De-Icing
SBS-XX-EV Bedienfeld zur Enteisung von Dächern und Dachrinnen
Der nVent RAYCHEM SBS-XX-EV-10-Bedienfeld bietet eine integrierte Lösung für selbstregelnde nVent RAYCHEM-Heizbänder in Enteisungsanwendungen für Dächer und Dachrinnen. Sie bieten mehrere Schaltkreise, Sensoren und Steuerungen mit integriertem elektrischem Schutz. Dank der eingebauten intelligenten Steuerung nVent RAYCHEM EMDR-10 kann das System nur aktiviert werden, wenn kaltes Wetter und Feuchtigkeit in Kombination erkannt werden. Eine Stromversorgung von 400 V AC (3-phasig) ist erforderlich.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfacher und schneller Anschluss mehrerer Heizkreise direkt an den Schaltschrank
- Hohe Kapazität, mit 3–12 maximalen Heizkreislängen, die mit der Schalttafel verbunden sind
- Vollständig integriertes System: alle Verbindungen, Schaltschutz– und Sicherheitsgeräte sind im Schaltschrank integriert
- Energieeffizient: durch den eingebauten Smart Controller EMDR-10 werden Schaltkreise nur bei der Erkennung von kaltem Wetter und Feuchtigkeit mit Strom versorgt
- Zuverlässiges Komplettsystem aus einer Hand, das speziell für den Forstschutz von Dächern und Dachrinnen entwickelt wurde
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 6 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar, wartungsfrei
Spezifikationen
Schutzart | IP65 |
Gehäusewerkstoff | Stahl |
Montage | Wandmontage |
Datenblatt
Technische Daten
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.