SBS-MONT-ELEXANT-450c
SBS-MONT-ELEXANT-450 c
nVent RAYCHEM Elexant 450c ist der Touchscreen-Begleitheizungsregler der nächsten Generation für die Steuerung von zwei unabhängigen Heizzonen mit mehreren integrierten Erfassungsmodi und Fernalarmfunktion; er bietet das energieeffizienteste Steuersystem für Rohrfrostschutz und Temperaturhaltung.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Intuitive Einrichtung und Programmierung der Einheit mit einem 4,3 Zoll-Farb-Touchscreen
- Regelt 2 unabhängige Heizkreise
- Alarmrelais mit Umschaltkontakt zur Meldung von Leistungs-, Temperatur- oder Kommunikationsproblemen
- Überwachung der Rohrtemperatur mit Über- und Untertemperaturalarm
- Diagnosedaten des Heizsystems werden in einer Protokolldatei gespeichert, die heruntergeladen werden kann
- USB-Anschluss zur Vorkonfiguration im Energiesparmodus und Firmware-Upgrade
- Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 6 Jahre erweiterte Produktgewährleistung verfügbar
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.