SBS Control Panel for Hot Water Temperature Maintenance

SBS-Schaltschrank für Warmwasser-Temperaturhaltesysteme
Der nVent RAYCHEM SBS-XX-HX-ECO-10-Schaltschrank bietet eine integrierte Lösung für selbstregelnde nVent RAYCHEM-Heizkabel bei Temperaturhaltungs-Anwendungen für Heißwasser-Einzelrohre. Es umfasst das energieeffiziente HWAT-ECO-Steuersystem und bietet Mehrkreis-, Multisensor- und Multisteuerungsfunktionen mit integriertem elektrischem Schutz. Eine Stromversorgung von 400 V AC (3-phasig) ist erforderlich.