Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000122

ProtoNode

nVent RAYCHEM PROTONODE-RER ist ein Sortiment an externen, leistungsstarken Multiprotokoll-Gateways für Kunden, bei denen Daten zwischen den Gebäudemanagementsystemen (BMS) mittels BACnet® und Metasys® N2 und den RAYCHEM C910-485, ACS-30 oder TTSIM Reglern umgesetzt werden müssen.
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
Versorgungsspannung 9 – 30 V
Versorgungsspannungstyp DC
Betriebstemperatur −40 bis 187 °F
Betriebstemperatur −40 bis 85 °C
Daten kopiert
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink