Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

NGC-40-Serie, Spannungsversorgungs- und Verteilerschrank

NGC-40-Serie, Spannungsversorgungs- und Verteilerschrank

Der nVent RAYCHEM NGC-40 Schaltschrank ist ein Mehrkreis-Regel-, Überwachungs- und Spannungsverteilungssystem für industrielle Begleitheizungsanwendungen. Mit einem separaten Regler für jeden Heizkreis ermöglicht es eine äußerst zuverlässige zentrale Regelung und Überwachung. Das System unterstützt bis zu 32 Heizkreise pro Platte, bietet eine flexible Konfiguration und individuelle Einphasen- und Dreiphasenregler mit SIL2 Sicherheitstemperaturbegrenzern. Systemstatus und -fehler werden dem Benutzer gemeldet, auf der nVent RAYCHEM-Bedienoberfläche Touch 1500 oder aus der Ferne über die nVent RAYCHEM Supervisor-Software angezeigt.
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
Nennstrom des Hauptschalters 160 A
Nennspannung 240 V
Daten kopiert
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink