NGC-30 Series, Voltage Sensing Module
NGC-30-Serie, Spannungsmessmodul
nVent RAYCHEM NGC-30-Serie – das Spannungserfassungsmodul ist ein Steckmodul, das die von NGC-30-CRM/CRMS tatsächlich verwendete Spannung überwacht.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache Installation
- In der NGC-30-Schalttafel montiert
Spezifikationen
Höhe | 3,54 Zoll |
Breite | 9,76 Zoll |
Nennspannung | 12 V |
Höhe | 89,9 mm |
Breite | 248 mm |
Nennspannungstyp | DC |
Betriebstemperatur | −40 bis 140 °F |
Betriebstemperatur | −40 bis 60 °C |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.