NGC-30 Series, Card Rack
NGC-30-Serie, Steckmodul
Das Steckmodul der nVent RAYCHEM NGC-30 Serie ist ein Steckmodul, das in der NGC-30-Schalttafel montiert ist und bis zu vier Steckmodule aufnimmt.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Einfache Installation
- Auf der NGC-30-Schalttafel montiert und Aufnahme von bis zu vier Steckmodulen
Spezifikationen
Modulanzahl Steckmodul | 4 |
Tiefe | 7,2 Zoll |
Höhe | 11,14 Zoll |
Tiefe | 183 mm |
Höhe | 283 mm |
Montageplatte enthalten | Ja |
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.