NGC-20 Controller
NGC-20-Regler
nVent RAYCHEM NGC-20-C-E ist ein erweitertes, vor Ort installierbares elektronisches Temperaturregelungssystem, das lokale Regelungs- und zentrale Überwachungsfunktionen bietet, für Einphasenkreise bis 25 A verwendet wird und für Gefahrenbereiche geeignet ist. NGC-20-CL-E wird mit einem integrierten intelligenten Sicherheitstemperaturbegrenzer (SIL 2-Gerät) geliefert.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache Montage, Programmierung und Bedienung
- Fernkonfiguration und -überwachung durch die Bedienoberflächen TOUCH1500 und NGC-UIT2oder über die RAYCHEM Supervisor Software
- Lokale Überwachung und Konfiguration durch Verwendung des kabellosen NGC-CMA2 Handheld-Tablets
- Umfangreiche Steuerungs-, Überwachungs- und Alarmfunktionen
- Automatisierte Systemprüfung reduziert unerwartete und teure Ausfallzeiten wichtiger Pipelines
- Umfassende Kommunikation und Vernetzung
- Alarmrelais, RS485 Modbus-Kommunikation
Spezifikationen
Bemessungsstrom | 25 A |
Betriebstemperatur | 40 – 132 °F |
Reglertemperatureinstellung | −200 bis 700 °C |
Reglertemperatureinstellung | −328 bis 1292 °F |
Betriebstemperatur | −40 bis 56 °C |
Nennspannung | 254 V max |
Zertifizierung
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.