MONI-PT100-260 RTD Sensor for Non-Hazardous Areas
MONI-PT100-260 RTD-Sensor für ungefährliche Bereiche
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Spezifikationen
Max. Messbereich | 260 °C |
Max. Messbereich | 500 °F |
Montage | Befestigungsband |
Fühlerart | PT100 |
Material | PTFE |
Festkabel zum Sensor | Ja |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.