Produkte | 129 Ergebnisse (250 Artikel)

TT1000 Wassersensorkabel, Modular
Eine Reihe modularer Kabel zur Leckageerkennung mit fester Länge und Kunststoffverbindern.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
017859-000
Modulares Sensorkabel, 7,5 Meter/25 Fuß
072827-000
Modulares Sensorkabel, 5 Meter/17 Fuß
391887-000
Modulares Sensorkabel, 3 Meter/10 Fuß
409271-000
Modulares Sensorkabel, 1 Meter/3 Fuß
805147-000
Modulares Sensorkabel, 15 Meter/50 Fuß
P000001992
Wassersensorkabel, Sonderlänge mit werksseitig installierten Verbindern

TTSIM-1A-Sensor-Interface-Modul
Ein kostengünstiges Sensor-Interface-Modul, bei dem die Anzeige der Lecksuche durch eine LED vor Ort sowie durch Relaiskontakte und serielle Daten aus der Ferne erfolgt.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
P000000046
Sensor Interface Module mit Relais, 24 V AC
P000000047
Sensor Interface Module mit Relais, 120 V AC
P000000048
Sensor Interface Module mit Relais, 230 V AC
P000000899
Sensor Interface Module mit Relais, 12 V DC
P000000906
Sensor Interface Module mit Relais, 24 V DC

TTC-1-Alarmmodul
Ein kostengünstiges Alarmmodul, bei dem die Anzeige der Leckage-Erkennung über eine rote LED und Relais-Kontakte erfolgt.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
698897-000
Einzelkanal-Alarmmodul ohne Ortung, 12–24 V AC, 15–24 V DC

TTDM-128-Auswerteeinheit
Eine Alarm- und Systemsteuertafel mit vollem Funktionsumfang, die auch als Master für ein Netzwerk von Modulen zur Remote-Lecksuche dienen kann.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
P000000091
Einkanal- oder Netzwerk-Master-Platte, 115/230 V AC
P000000092
Einkanal- oder Netzwerk-Master-Platte, 24 V AC oder V DC

TT3000 Sensorkabel für leitende Flüssigkeiten, Modular
Eine Reihe modularer Leckageerkennungskabel mit fester Länge und Metallverbindern für leitende Flüssigkeiten und wässrige Chemikalien.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
048179-000
Modulares Sensorkabel, 15 Meter/50 Fuß
103619-000
Modulares Sensorkabel, 7,5 Meter/25 Fuß
148983-000
Modular Sensing cable, .3 Meter/1 Fuß
262789-000
Modulares Sensorkabel, 1 Meter/5 Fuß
792293-000
Modulares Sensorkabel, 4,5 Meter/15 Fuß
842667-000
Modulares Sensorkabel, 3 Meter/10 Fuß
P000000973
Sensorkabel für leitende Flüssigkeiten, Sonderlänge mit werksseitig installierten Metallverbindern

TTSIM-2-Sensor-Interface-Modul
Ein Sensor-Interface-Modul mit LCD-Display, bei dem die Anzeige der Lecksuche durch eine LED und dreistellige Leckstellenangabe vor Ort sowie durch Relaiskontakte und serielle Daten aus der Ferne erfolgt.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
P000000137
Sensor-Interface-Modul mit Relais- und Standortanzeige, 24 V AC
P000000138
Sensor-Interface-Modul mit Relais- und Standortanzeige, 120 V AC
P000000139
Sensor-Interface-Modul mit Relais-/Standortanzeige, 230 V AC
P000000900
Sensor-Interface-Modul mit Relais-/Standortanzeige, 12 V DC
P000000907
Sensor-Interface-Modul mit Relais-/Standortanzeige, 24 V DC

Schnelle Treibstoffsensorsonde mit Anschlusskabel und Metallverbinder
Eine Reihe von schnell wirkenden Sonden, die schnell auf vorhandene flüssige Kohlenwasserstoffbrennstoffe reagieren.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
P000000990
Schneller Treibstoffsensor, 100 mm sensing area, .3 m / 1 ft leader, Metallsteckverbinder
P000000991
Schneller Treibstoffsensor, 100 mm sensing area, 1 m / 3 ft leader, Metallsteckverbinder
P000000992
Schneller Treibstoffsensor, 100 mm sensing area, 3 m /10 ft leader, Metallsteckverbinder
P000000993
Schneller Treibstoffsensor, 250 mm sensing area, .3 m / 1 ft leader, Metallsteckverbinder
P000000994
Schneller Treibstoffsensor, 250 mm sensing area, 1 m / 3 ft leader, Metallsteckverbinder
P000000995
Schneller Treibstoffsensor, 250 mm sensing area, 3 m / 10 ft leader, Metallsteckverbinder
P000002290
Schneller Treibstoffsensor, 250 mm Erfassungsbereich, 3 m/10 ft Leiter, Metallsteckverbinder, wasserfest
P000002303
Schneller Treibstoffsensor, 250 mm Erfassungsbereich, 1 m/3 ft Leiter, Metallsteckverbinder, wasserfest
P000002305
Schneller Treibstoffsensor, 100 mm Erfassungsbereich, 3 m/10 ft Leiter, Metallsteckverbinder, wasserfest
P000002306
Schneller Treibstoffsensor, 100 mm Erfassungsbereich, 1 m/3 ft Leiter, Metallsteckverbinder, wasserfest

TT5000 Sensorkabel für Brennstoff, Modular
Eine Reihe modularer Flüssigkohlenwasserstoff-Leckageerkennungskabel mit fester Länge und Metallanschlüssen.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
251851-000
Modulares Sensorkabel, 4,5 Meter/15 Fuß
260635-000
Modulares Sensorkabel, 30 Meter/100 Fuß
343347-000
Modular Sensing cable, .3 Meter/1 Fuß
690609-000
Modulares Sensorkabel, 3 Meter/10 Fuß
743599-000
Modulares Sensorkabel, 1 Meter/5 Fuß
753845-000
Modulares Sensorkabel, 7,5 Meter/25 Fuß
770285-000
Modulares Sensorkabel, 15 Meter/50 Fuß
P000000699
Modulares Sensorkabel, 10 Meter/33 Fuß
P000000940
TT5000. Male/Female metal connector - custom length

TTA-SIM-2 Alarmmodul
Eine vereinfachte Alarmzentrale zur Leckage-Erkennung kleiner Bereiche.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
P000000155
Einzelkanal-Alarmmodul mit Ortung, 120 V AC
P000000156
Einzelkanal-Alarmmodul mit Ortung, 230 V AC

TT1100-OHP Wassersensorkabel für aufgehängte Rohrleitungen, Modular
Eine Reihe von Wassersensorkabeln mit fester Länge, die zur Verwendung an der Unterseite von hängenden oder auf Rohrbrücken montierten Rohren mit Kunststoffverbindern vorgesehen sind.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
P000000807
Water Sensing Cable for piping, 50 Meter/165 Fuß
P000000808
Water Sensing Cable for piping, 30 Meter/100 Fuß
P000000809
Water Sensing Cable for piping, 15 Meter/50 Fuß
P000000810
Water Sensing Cable for piping, 7,5 Meter/25 Fuß
P000000811
Water Sensing Cable for piping, 3 Meter/10 Fuß
P000000812
Water Sensing Cable for piping, 1 Meter/3 Fuß
P000001378
Water sensing cable for piping, 5 meters, 15 feet