Junction Box for Non-Hazardous Industrial Locations
Anschlusskasten für Nicht-Gefahrenbereiche in industriellen Umgebungen
nVent RAYCHEM-Anschlusskästen für nicht-gefährliche Bereiche sind so konzipiert, dass sie bis zu drei RAYCHEM BSA-, BTV-, QTVR-, XTV-, KTV- oder VPL-Parallel-Heizkabel für den industriellen Einsatz mit Strom versorgen. Sie sind Teil eines modularen Komponentenprogramms; sie bieten maximale Flexibilität und können entweder an der Wand oder auf der Rohrleitung montiert werden. Verbindungs-Kits (M25) und Isolierungseinführungs-Kits müssen separat bestellt werden.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Schnelle Installation
- Geräumige Box mit Zugang vorne
- Captive-Deckelschrauben können während der Installation nicht verloren gehen
- Robuste Federklemmen für schnelle und sichere Fixierung
- Zuverlässiger Betrieb
- Strapazierfähiges, glasverstärktes Polymer
- Wetterfest IP66
- 10-jährige Verlängerung der Produktgarantie
Spezifikationen
Material | Glasfaserverstärktes Polymer |
Schutzart | IP66 |
Bereichsklassifizierung | Nicht Ex-Bereich |
Montage | Wand-/Befestigungswinkel |
Umgebungstemperatur | −40 bis 194 °F |
Umgebungstemperatur | −40 bis 90 °C |
Nennspannung | 800 V max |
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.