Mit Filter: 1
Produkte | 16 Ergebnisse (127 Artikel)
XL-Trace, vorkonfektioniert, Raucharmer, halogenfreier, selbstregelnder Kabelsatz
Selbstregelndes 10XL2-ZH-Heizkabel mit einem vorinstallierten, raucharmen und halogenfreien (LSZH) Kaltleiter von 4 m für den Frostschutz von Rohren und zur Aufrechterhaltung des Durchflusses in Fettabflussleitungen.
EM2-XR Selbstregelnde Heizbänder, Satz für Rampen, Vorkonfektioniert
ArcticStep Platte
Zum Schutz gegen Vereisung oder zur Enteisung von Gehwegen und Deckoberflächen auf Offshore-Plattformen und Schiffen. Ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in der Öl- und Gas- wie auch der Seeindustrie konzipiert.
ArcticStep Spanneisen
Eine Klemme, die speziell entwickelt wurde, um den nVent RAYCHEM RAS ArcticStep auf die Basisfläche zu fixieren.
ArcticStep Kabelabdeckung
Eine Metallabdeckung für mehrere Kabel, um die Gefahr eines Stolperns über die Kabel zu vermeiden.
ArcticStep Gittermatte
Eine Gummimatte zur Verwendung mit nVent RAYCHEM RAS ArcticStep beim Platzieren über einen Gitterbereich.