Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

Heizbänder

Filter wählen Schließen
Filtern nach
Filter löschen
Alles ausblenden Alles anzeigen
  • Märkte
  • Anwendungen
    Alle anzeigen
  • Hazardous Area
  • Max. Einsatztemperatur
    Alle anzeigen
  • Max. Einsatztemperatur
    Alle anzeigen
  • Übernehmen
Filter

Unterkategorien

Selbstregelnd

Selbstregelnd

Leistungsbegrenzend

Leistungsbegrenzend

Parallele konstante Heizleistung

Parallele konstante Heizleistung

serielle polymerisolierte

serielle polymerisolierte

serielle mineralisolierte

serielle mineralisolierte

Skin-Effekt-Begleitheizungsdraht

Skin-Effekt-Begleitheizungsdraht

Produkte | 29 Ergebnisse (313 Artikel)

Selbstregelndes BTV-Heizkabel

Selbstregelndes BTV-Heizkabel

Zum Frostschutz und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren/Behältern ohne Anforderungen an die Dampfreinigung. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
008633-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 25 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
414809-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 16 W/m at 50/ 10C, Mantel aus Polyolefin
469145-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 9 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
479821-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 25 W/m bei 10 °C, Mantel aus Polyolefin
487509-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 16 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
567513-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 29 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
677245-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 29 W/m bei 10 °C, Mantel aus Polyolefin
7100-008633
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 25 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
7100-487509
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 16 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
7100-567513
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 29 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
914279-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 230 V, 9 W/m bei 10 °C, Mantel aus Polyolefin
A10000884.tif Bild

Selbstregelndes BSA-Heizkabel

Selbstregelnde Begleitheizungskabel für Rohrfrostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur bis 65 °C, in sicheren Industriebereichen
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
P000002271
Selbstregulierendes BSA-Heizband, 230 V, 10 W/m bei 10 °C, Mantel aus Polyolefin
P000002272
Selbstregulierendes BSA-Heizband, 230 V, 23 W/m bei 10 °C, Mantel aus Polyolefin
A10000878.tif Bild

Selbstregelnde QTVR-Heizkabel

Zum Frostschutz mit höherer Leistung und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren/Behältern ohne Anforderungen an die Dampfreinigung. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
040615-000
Selbstregelnde QTVR-Heizkabel, 230 V, 51 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
391991-000
Selbstregelnde QTVR-Heizkabel, 230 V, 38 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
988967-000
Selbstregelnde QTVR-Heizkabel, 230 V, 64 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
A10000875.tif Bild

Selbstregelndes XTV-Heizkabel

Zum Frostschutz von Rohren/Behältern bis zu 121 °C und für die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur mit Dampfreinigungsanforderung geeignet. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
P000001673
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230 V, 38 W/m bei 10 °C
P000001675
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230 V, 47 W/m bei 10 °C
P000001677
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230V, 63 W/m bei 10 °C
7100-001667
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230 V, 12 W/m bei 10 °C
7100-001670
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230 V, 25 W/m bei 10 °C
7100-001673
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230V, 38 W/m bei 10 °C
7100-001675
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230V, 47 W/m bei 10 °C
7100-001677
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230 V, 63 W/m bei 10 °C
P000001667
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230V, 12 W/m bei 10 °C
P000001670
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230V, 25 W/m bei 10 °C
A10000156

IceStop selbstregulierendes Heizband

Für den Frostschutz von Dächern und Dachrinnen, selbstregelndes Heizkabel.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
092961-000
IceStop selbstregulierendes Heizband, 240 V mit Fluorpolymer-Mantel
446105-000
IceStop selbstregulierendes Heizband, 240 V mit Mantel aus modifiziertem Polyolefin
{{term_sku:1}}.png

Selbstregelndes HWAT-Heizband

Für sofortiges heißes Wasser ohne Umwälzung.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
018662-000
Selbstregelndes HWAT-Heizband, 230 V, 9 W/m bei 55 °C, 50 m
258015-000
Selbstregelndes HWAT-Heizband, 230 V, 7 W/m bei 45 °C
266435-000
Selbstregelndes HWAT-Heizband, 230 V, 12 W/m bei 70 °C
498639-000
Selbstregelndes HWAT-Heizband, 230 V, 9 W/m bei 55 °C
A10000270

Selbstregulierendes FS-Heizband

Für den Rohrfrostschutz, erhältlich mit Kaltanschluss- oder Warmschrumpfkomponenten.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
P000000732
Selbstregulierendes FS-Heizband, 230 V, 10 W/m bei 5 °C, Max. Einsatztemp. 90 °C
A10000123

XL-Trace raucharme und halogenfreie selbstregulierende Heizbänder

Für Rohrfrostschutz mit einzigartigen raucharmen und halogenfreien (LSZH) Funktionen und Kaltkomponenten.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
P000002113
Selbstregulierendes Heizband LSZH XL-Trace, Frostschutz an Rohrleitungen, 10 W/m bei 5 °C
P000002114
Selbstregulierendes Heizband LSZH XL-Trace, Frostschutz an Rohrleitungen, 15 W/m bei 5 °C
P000002115
Selbstregulierendes Heizband LSZH XL-Trace, Frostschutz an Rohrleitungen, 26 W/m bei 5 °C
P000002116
Selbstregulierendes Heizband LSZH XL-Trace, Frostschutz an Rohrleitungen, 31 W/m bei 5 °C
A10000111

ETL – selbstregulierendes Heizband

Für den Rohrfrostschutz mit wärmeschrumpfenden Komponenten.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
924269-000
ETL – selbstregulierendes Heizband, Frostschutz an Rohrleitungen, 10 W/m bei 5 °C, CT
P000002042
ETL – selbstregulierendes Heizband, Frostschutz an Rohrleitungen, 16 W/m bei 5 °C, CT
P000002043
ETL Self-regulating heating cable, Frostschutz an Rohrleitungen, 10 W/m bei 5 °C, CR
P000002044
ETL Self-regulating heating cable, Frostschutz an Rohrleitungen, 16 W/m bei 5 °C, CR
A10000276

EM2-XR selbstregulierendes Heizband

Zur Verhinderung von Eis- und Schneebildung auf Rampen und anderen Zufahrtswegen, selbstregelndes Heizkabel.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
449561-000
EM2-XR selbstregulierendes Heizband, 230 V, 90 W/m at 0 degree C
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink