Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
- Märkte
- Anwendungen
- Explosionsgefährdeter Bereich
- Max. Einsatztemperatur
- Max. Einsatztemperatur
Mit Filter: 1
Produkte | 29 Ergebnisse (316 Artikel)
FMT-Konstantleistungs-Parallelheizkabel
Für Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur bis 150 °C. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
STS MT-Skin-Effekt-Begleitheizungsdraht
Elektrischer Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur für lange Rohrleitungen und eingebettete Anwendungen.
STS HT-Skin-Effekt-Begleitheizungsdraht
Elektrische Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur für Hochtemperatur-Rohrleitungen und eingebettete Anwendungen.
STS HV-Skin-Effekt-Begleitheizungsdraht
Elektrischer Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur für lange Rohrleitungen mit begrenzter Stromverfügbarkeit
FHT-Konstantleistungs-Parallelheizkabel
Für Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur bis 230 °C. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Inconel 600 HIQ-Heizkabel der MI-Serie
Für Anwendungen wie Frostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur, die eine hohe Leistungsabgabe (bis 300 W/m) und Einsatztemperaturen (bis 700 °C) erfordern. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Serie XPI-F Heizkabel, Untertemperatur, 4 J
XPI-F für Anwendungen mit langen Leitungen, Frostschutz und Aufrechterhaltung einer niedrigen Prozesstemperatur (-60 ° C bis +90 ° C, 4 J Schlagfestigkeit). Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Blankes Kupferheizkabel der MI-Serie
Für Haltungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen wie das Heizen von langen Rohrleitungen, die Vermeidung von Kondenswasserbildung und die Freiflächenbeheizung. Ausgangsleistung bis 20 W/ft (65 W/m) und Einsatztemperaturen bis 392 °F/200 °C
Serie XPI-S Heizkabel, Hohe Temperaturen, 7 J
XPI-S für lange Leitungsanwendungen, Frostschutz und Aufrechterhaltung hoher Prozesstemperaturen (bis 260 °C, mit Stoßfestigkeit von 7 J). Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche