WinterGard Mat/Mesh
WinterGard Matte
nVent RAYCHEM WinterGard Mat/Mesh (Matte/Geflecht) (*) sind Heizmatten mit Konstantleistung für eine schnelle und effektive Aufheizung von Rampen und Zufahrten, um die Bildung von Schnee und Eis zu verhindern. Vordefinierte Leistung und vorkonfektioniert, erhältlich in verschiedenen festen Längen für die Installation auf Beton, Estrich und Asphalt.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Unkompliziert in der Auslegung: vordefinierte Leistung
- Einfache Installation: vorkonfektionierte Matten in verschiedenen Größen, jede mit einem Stromversorgungskabel
- Sicher und effizient im Betrieb dank fortschrittlicher Energieeinsparung
- Reliable and maintenance free
- Zur Verlegung in Beton, Sandbett oder Asphalt
Spezifikationen
Außendurchmesser | 0,27 Zoll |
Leiteranzahl | 2 |
Mindestinstallationstemperatur | 5 °C |
Länge des Kaltleiters | 5 m |
Außendurchmesser | 7 mm |
Länge des Kaltleiters | 16,4 ft |
Mindestinstallationstemperatur | 23 °F |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 65 °C |
Max. Dauereinsatztemperatur , Spannung aus | 149 °F |
Versorgungsspannung | 220 – 240 V |
Nennleistung bei 230 V | 300 W/m² |
Farbe | Schwarz |
Heizbandtechnologie | Konstante Heizleistung |
Erdleitertyp | Folie und Beidraht |
Außenmantelwerkstoff | Polyolefin |
Datenblatt
Technische Daten
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.