EM-Defrost-Mat
EM-Defrost-Matte
nVent RAYCHEM EM-DEFROST-MAT-3M2 ist eine tragbare und flexible Heizmatte zum Auftauen von Erde, Sand, Abwasserrohren, Zuführungsleitungen in Silos oder Silageballen und gefrorenen Wasserleitungen. Auch für die Temperaturhaltung von Strom- und Telefonleitungen, Maschinen, Mauerwerk und Frischwasser-Bohrlöchern.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Eigenschaften
- Robust und tragbar: breite Tragegriffe
- Sicher: integrierter Temperaturschutz
- Hohe Sichtbarkeit: kontrastierende schwarze Streifen auf gelbem Hintergrund
- Einfache und schnelle Installation: einfache Implementierung und vorinstallierter EU-Stecker
- Ösen an den Seiten zum Befestigen oder Aufhängen
- Kaltleiter-Länge 3 m
Spezifikationen
Datenblatt
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.