Mit Filter:
Produkte | 6 Ergebnisse (18 Artikel)

Elexant 4010i-Begleitheizungsregler
Ein Sortiment von acht kompakten Touchscreen-basierten Einzelpunkt–Begleitheizungsreglern für den Frostschutz und die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur an nicht sicherheitsbedenklichen – oder Class I, Div. 2/Zone 2 – Montagestellen.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
10380-009
Elexant 4010i-Begleitheizungsregler, EMR, FRP, Eigensichere RTD-Barrieren
10380-010
Elexant 4010i-Begleitheizungsregler, SSR, FRP, Eigensichere RTD-Barrieren
10380-011
Elexant 4010i-Begleitheizungsregler, EMR, 304 SS, IS-RTD-Barrieren
10380-012
Elexant 4010i-Begleitheizungsregler, SSR, 304 SS, IS-RTD-Barrieren

Elexant 4020i Steuermodul
Austauschmodul für den ELEXANT 4020i-Begleitheizungsregler.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
10380-020
Elexant 4020i Steuermodul, Modbus RTU, Modbus/TCP
10380-021
Elexant 4020i Steuermodul, Eigensichere Barrieren, Modbus RTU, Modbus/TCP
10380-022
Elexant 4020i Steuermodul, Eigensichere Barrieren, Modbus RTU, Modbus/TCP, Sicherheitsbegrenzer
10380-023
Elexant 4020i Steuermodul, Modbus RTU, Modbus/TCP, 3 P
10380-024
Elexant 4020i Steuermodul, Eigensichere Barrieren, Modbus RTU, Modbus/TCP, 3 P
10380-025
Elexant 4020i Steuermodul, Eigensichere Barrieren, Profi-Bus, Modbus RTU, Modbus/TCP
10380-026
Elexant 4020i Steuermodul, Eigensichere Barrieren, Profi-Bus, Modbus RTU, Modbus/TCP, Sicherheitsbegrenzer
10380-027
Elexant 4020i Steuermodul, Eigensichere Barrieren, Profi-Bus, Modbus RTU, Modbus/TCP, 3 P

Elexant 4010i-Ersatzsteuermodul
Austauschmodul für den ELEXANT 4010i-Begleitheizungsregler.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
10380-015
Elexant 4010i-Ersatzsteuermodul
10380-016
Elexant 4010i-Ersatzsteuermodul, Eigensichere Barrieren

Elexant 4010i EMR Relais-Ersatz-Kit
Ein elektromechanisches Relais zur Verwendung mit dem ELEXANT 4010i-Begleitheizungsregler in nicht gefährlichen Bereichen.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
10380-031
Elexant 4010i EMR Relais-Ersatz-Kit, Elektromechanisches Relais

Elexant 4010i SSR Relais-Ersatz-Kit
Ein Halbleiterrelais zur Verwendung mit dem ELEXANT 4010i-Begleitheizungsregler in Gefahrenbereichen.
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
10380-032
Elexant 4010i EMR Relais-Ersatz-Kit, Halbleiterrelais

Elexant 5010i Field Controller
Katalognummer
Artikelname
Zur Angebotshandlung zufügen
2000002132
Unbenannt
2000002133
Unbenannt