Elexant 5010i Field Controller
Elexant 5010i Feldregler
nVent RAYCHEM Elexant 5010i ist eine erweiterte, vor Ort installierbare elektronische Temperatursteuerung. Sie bietet lokale Steuerungs- und zentrale Überwachungsfunktionen für einphasige Stromkreise bis 25 A und ist für explosionsgefährdete Bereiche geeignet. Der Elexant 5010i-LIM wird mit einem integrierten intelligenten Sicherheitstemperaturbegrenzer (SIL 2-Gerät) geliefert.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Video
Eigenschaften
- Einfache Montage, Programmierung und Bedienung
- Fernkonfiguration und -überwachung durch die Bedienoberflächen TOUCH 1500 und NGC-UIT3 oder über die nVent RAYCHEM Supervisor-Software
- Lokale Überwachung und Konfiguration durch Verwendung des kabellosen Handheld-Tablets
- Umfangreiche Steuerungs-, Überwachungs- und Alarmfunktionen
- Automatisierte Systemprüfung reduziert unerwartete und teure Ausfallzeiten wichtiger Pipelines
- Alarmrelais, RS-485 Modbus-Kommunikation
Spezifikationen
Höhe | 4,72 Zoll |
Breite | 8,66 Zoll |
Bemessungsstrom | 25 A |
Nennspannung | 100 – 250 V |
Höhe | 120 mm |
Breite | 220 mm |
Reglertemperatureinstellung | 328 – 1292 °F |
Reglertemperatureinstellung | −200 bis 700 °C |
Betriebstemperatur | −50 bis 60 °C |
Betriebstemperatur | −58 bis 140 °F |
Zertifizierung
Datenblatt
Flyer
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.