Mit Filter:
Unterkategorien

Elektronischer ETS-05-Thermostat

Elexant 450 c Regler

Raystat-V5 Regler-Geräte

AT-TS Thermostate mit Anlegefühler

Elektronische HWAT-ECO-Steuereinheit

EMDR-10-Regler

TCONTROL-05 elektronische Steuerung

VIA-DU-20 Reglergerät

Elektronischer TCON-CSD/20-Regler

Elektronischer FrostGuard-ECO-Thermostat
TCONTROL-05 Config

Raystat CONTROL-11-DIN Reglergeräte

HWAT-T55 Thermostat

RayStat M2 Thermostat

GM-TA
Produkte | 15 Ergebnisse (39 Artikel)

Elektronischer ETS-05-Thermostat
Thermostat zur elektronischen Erkennung der Oberflächentemperatur zur Temperaturaufrechterhaltung oder für Rohrfrostschutzanwendungen, einpoliger Schalter für 32 A/24 A. Geeignet für Gefahrenbereiche

Elexant 450 c Regler
Zur flexiblen Temperaturregelung von Rohrfrostschutz- und Temperaturhaltungssystemen, verwendet Leitungsmessung und/oder proportionale Umgebungssensor-Steuerung (PASC).

Raystat-V5 Regler-Geräte
Zur Temperaturregelung von Rohrfrostschutz- und Temperaturhaltungssystemen, ein wandmontierter Einzelzonen-Regler mit Leitungsmessung oder integrierter Energieeinsparungsprogrammierung.

AT-TS Thermostate mit Anlegefühler
Zur Temperaturregelung in Rohrfrostschutz- oder Temperaturerhaltungs-Anwendungen. Einstellbarer Sollwert.

Elektronische HWAT-ECO-Steuereinheit
Zur fortschrittlichen Temperaturregelung und Überwachung von Anwendungen zur Aufrechterhaltung der Warmwassertemperatur in einem Rohr.

EMDR-10-Regler
Zur Temperaturregelung beim Frostschutz für Dächer und Dachrinnen.

TCONTROL-05 elektronische Steuerung
Elektronische Steuerung, die normalerweise in Schalttafeln in nicht explosionsgefährdeten Bereichen verwendet wird.

VIA-DU-20 Reglergerät
Zur Temperaturregelung bei Schneeschmelzeinsätzen mit kombinierten Boden- und Feuchtesensoren.

Elektronischer TCON-CSD/20-Regler
Kompakter elektronischer Thermostat für den Schalttafeleinbau zur Anlegefühler-Temperaturregelung in nicht explosionsgefährdeten Bereichen.

Elektronischer FrostGuard-ECO-Thermostat
Zur Temperaturregelung in Rohrfrostschutzanwendungen unter Verwendung von Rohranlegeregelung oder elektronischer Umgebungssteuerung.