Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
- Märkte
- Anwendungen
- Kommunikation
- Explosionsgefährdeter Bereich
Mit Filter: 1
Unterkategorien
Produkte | 16 Ergebnisse (40 Artikel)
Elektronischer ETS-05-Thermostat
Thermostat zur elektronischen Erkennung der Oberflächentemperatur zur Temperaturaufrechterhaltung oder für Rohrfrostschutzanwendungen, einpoliger Schalter für 32 A/24 A. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche
Elexant 450 c Regler
Zur flexiblen Temperaturregelung von Rohrfrostschutz- und Temperaturhaltungssystemen, verwendet Leitungsmessung und/oder proportionale Umgebungssensor-Steuerung (PASC).
Raystat-V5 Regler-Geräte
Zur Temperaturregelung von Rohrfrostschutz- und Temperaturhaltungssystemen, ein wandmontierter Einzelzonen-Regler mit Leitungsmessung oder integrierter Energieeinsparungsprogrammierung.
AT-TS Thermostate mit Anlegefühler
Zur Temperaturregelung in Rohrfrostschutz- oder Temperaturerhaltungs-Anwendungen. Einstellbarer Sollwert.
Elektronische HWAT-ECO Temperatursteller
Zur Temperaturregelung und Überwachung von Anwendungen zur Aufrechterhaltung der Warmwassertemperatur im Einrohr-System.
EMDR-10-Regler
Zur Temperaturregelung beim Frostschutz für Dächer und Dachrinnen.
VIA-DU-20 Reglergerät
Zur Temperaturregelung bei Schneeschmelzeinsätzen mit kombinierten Boden- und Feuchtesensoren.
TCONTROL-05 elektronische Steuerung
Elektronische Steuerung, die normalerweise in Schalttafeln in nicht explosionsgefährdeten Bereichen verwendet wird.
Elektronischer TCON-CSD/20-Regler
Kompakter elektronischer Thermostat für den Schalttafeleinbau zur Anlegefühler-Temperaturregelung in nicht explosionsgefährdeten Bereichen.
Elektronischer FrostGuard-ECO-Thermostat
Zur Temperaturregelung in Rohrfrostschutzanwendungen unter Verwendung von Rohranlegeregelung oder elektronischer Umgebungssteuerung.