Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

Elektrische Begleitheizung

Filter wählen Schließen
Filtern nach
Filter löschen
Alles ausblenden Alles anzeigen
  • Märkte
  • Anwendungen
    Alle anzeigen
  • Hazardous Area
Filter

Unterkategorien

Heizbänder

Heizbänder

Regler, Überwachung und Erfassung

Regler, Überwachung und Erfassung

Heizungskomponenten und Zubehör

Heizungskomponenten und Zubehör

Heizsets und -geräte

Heizsets und -geräte

Produkte | 274 Ergebnisse (1055 Artikel)

GM-TA Spare Sensor

GM-TA Spare Sensor

Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
1244-017965
Spare part ambient temperature sensor including enclosure for GM-TA
Selbstregelndes BTV-Heizkabel

Selbstregelndes BTV-Heizkabel

Zum Frostschutz und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren/Behältern ohne Anforderungen an die Dampfreinigung. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
008633-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 240 V, 8 W/ft bei 50 °F, CT-Schutzmantel
414809-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 240 V, 5 W/ft bei 50 °F, Mantel aus Polyolefin
469145-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 240 V, 3 W/ft bei 10 °F, CT-Schutzmantel
479821-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 240 V, 8 W/ft bei 50 °F, Mantel aus Polyolefin
487509-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 240 V, 5 W/ft bei 50 °F, CT-Schutzmantel
567513-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 240 V, 10 W/ft bei 50 °F, CT-Schutzmantel
677245-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 240 V, 10 W/ft bei 50 °F, Mantel aus Polyolefin
7100-008633
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 8 W/ft bei 50 °F/10 °C, CT-Schutzmantel
7100-487509
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 5 W/ft bei 50 °F/10 °C, CT-Schutzmantel
7100-567513
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 10 W/ft bei 50 °F/10 °C, CT-Schutzmantel
914279-000
Selbstregelndes BTV-Heizkabel, 240 V, 3 W/ft bei 50 °F, Mantel aus Polyolefin
A10000884.tif image

Selbstregelndes BSA-Heizkabel

Selbstregelnde Begleitheizungskabel für Rohrfrostschutz und Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur bis 65 °C, in sicheren Industriebereichen
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
P000002271
Selbstregulierendes BSA-Heizband, 230 V, 10 W/m bei 10 °C, Mantel aus Polyolefin
P000002272
Selbstregulierendes BSA-Heizband, 230 V, 23 W/m bei 10 °C, Mantel aus Polyolefin
A10000878.tif image

Selbstregelnde QTVR-Heizkabel

Zum Frostschutz mit höherer Leistung und zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren/Behältern ohne Anforderungen an die Dampfreinigung. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
040615-000
Selbstregelnde QTVR-Heizkabel, 240 V, 15 W/ft bei 50 °F, CT-Schutzmantel
391991-000
Selbstregelnde QTVR-Heizkabel, 240 V, 10 W/ft bei 50 °F, CT-Schutzmantel
988967-000
Selbstregelnde QTVR-Heizkabel, 240 V, 20 W/ft bei 50 °F, CT-Schutzmantel
A10000875.tif image

Selbstregelndes XTV-Heizkabel

Zum Frostschutz von Rohren/Behältern bis zu 121 °C und für die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur mit Dampfreinigungsanforderung geeignet. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
7100-001667
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230 V, 4 W/ft bei 50 °F/10 °C, CT-Schutzmantel
7100-001670
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230 V, 8 W/ft bei 50 °F/10 °C, CT-Schutzmantel
7100-001673
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230 V, 12 W/ft bei 50 °F/10 °C, CT-Schutzmantel
7100-001675
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230 V, 15 W/ft bei 50 °F/10 °C, CT-Schutzmantel
7100-001677
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230 V, 20 W/ft bei 50 °F/10 °C, CT-Schutzmantel
P000001667
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230 V, 12 W/m bei 10 °C, Fluorpolymer
P000001670
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230 V, 25 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
P000001673
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 230 V, 38 W/m bei 10 °C, CT-Schutzmantel
P000001675
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 240 V, 15 W/ft bei 50 °F, CT-Schutzmantel
P000001677
Selbstregelndes XTV-Heizkabel, 240 V, 20 W/ft bei 50 °F, CT-Schutzmantel
A10000490

Hochprofil-Endabschlussgarnitur

Kalt aufgebrachter Hochprofil-Endabschluss für Ex-Bereiche.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
101255-000
Endabschluss, Universal, Kaltanschlusstechnik, Über der Isolierung, ATEX
P000001583
Endabschluss, Universal mit Kontrollleuchte, Kaltanschlusstechnik, Über der Isolierung, ATEX
A10000156

IceStop selbstregulierendes Heizband

Für den Frostschutz von Dächern und Dachrinnen, selbstregelndes Heizkabel.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
092961-000
IceStop selbstregulierendes Heizband, 240 V mit Fluorpolymer-Mantel
446105-000
IceStop selbstregulierendes Heizband, 240 V mit Mantel aus modifiziertem Polyolefin
A10000836.tif image

Anschlusskasten mit einer Heizbandeinführung

Anschlusskasten für ein einzelnes Heizkabel. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
054363-000
Integrierter Anschlusskasten, Ein Eingang mit grüner Leuchte, Kaltanschlusstechnik, ATEX
075249-000
Integrierter Anschlusskasten, Ein Eingang m. grün. Leuchte, Erdungsplatte, Kaltanschluss, ATEX
158251-000
Integrierter Anschlusskasten mit Erdungsplatte, Einzeleingang, Kaltanschlusstechnik, ATEX
7100-746683
Integrierter Anschlusskasten mit Erdungsplatte, Einzeleingang, Kaltanschlusstechnik, ATEX
829939-000
Integrierter Anschlusskasten, Einzeleingang, Kaltanschlusstechnik, ATEX
{{term_sku:1}}.png

Selbstregelndes HWAT-Heizband

Für sofortiges heißes Wasser ohne Umwälzung.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
018662-000
Selbstregelndes HWAT-Heizband, 230 V, 9 W/m bei 55 °C, 50 m
258015-000
Selbstreg. HWAT-Heizkabel, 208/240 V, sorgt für heißes Wasser (105 °F bis 140 °F)
266435-000
Selbstregelndes HWAT-Heizband, 230 V, 12 W/m bei 70 °C
498639-000
Selbstregelndes HWAT-Heizband, 230 V, 9 W/m bei 55 °C
A10000124

Klebeband

Befestigungsband zum Befestigen von Polymerheizkabeln an Rohren.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
846243-000
Aluminiumband zum Befestigen von Heizkabeln, Geeignet für Edelstahl, 55 m/Rolle
C77220-000
Glasgewebeband zur Befestigung von Heizkabeln (nicht für Edelstahlrohre)
C77221-000
Glasgewebeband zur Befestigung von Heizkabeln, Geeignet für Edelstahl
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink