Produkte | 184 Ergebnisse (834 Artikel)
Serie 915, Begrenzermodul
Sicherheitstemperaturbegrenzer für den HTC-915-Regler.
NGC-30-Serie, Steckmodul
Ein Steckmodul für das NGC-30-System, um Steckmodule aufzunehmen.
Verbindungssatz für PI Heizelemente, Schrumpfschlauch, Nicht-ATEX
Für das Spleißen unter Isolierungen von polymerisolierten (PI) Widerstandsheizkabeln, ein wärmeschrumpfbares Polymerkit.
VIA-Netzkabel
A temperature resistant cold lead cable for surface snow melting applications.
NGC-40-Serie, Brückenmodul
Ein Bridge-Modul dient als Schnittstelle zwischen dem internen CAN-Netzwerk des NGC 40-Bedienfelds und vorgeschalteten Geräten.
Kompletter Werkzeugkasten für PI Heizungen, 4–25 mm²
Ein Werkzeugkasten für das Verbinden und Spleißen von polymerisolierten (PI) Heizkabeln.
RayStat M2-R Dachrinnensensor für Feuchtigkeit
Ein Feuchtesensor für die Verwendung in Rinnen und Ablaufrohren in Dach- und Rinnenenteisungsanwendungen.
IceStop-Dichtung
Ein Klebstoff, der verwendet wird, um eine hohe anfängliche Klebrigkeit in Dach- und Rinnen-Enteisungsanwendungen zu erzeugen. Geeignet für die meisten Dachmaterialien.
RayClic-Rohrbefestigungswinkel
Ein Rohrbefestigungswinkel, der für jede RayClic-Anschlussgarnitur geeignet ist.
MONI-PT100-EXE-AMB RTD-Sensorbaugruppe für Gefahrenbereichsumgebung
PT100 Fühler zur genauen Temperaturerfassung in explosionsgefährdeten Bereichen