Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

Regler, Überwachung und Erfassung

Filter wählen Schließen
Filtern nach
Filter löschen
Alles ausblenden Alles anzeigen
  • Märkte
  • Anwendungen
    Alle anzeigen
Filter

Unterkategorien

Schaltschrank für Gefahrenbereiche

Elektronische Temperaturregler

Elektronischer ETS-05-Thermostat

Elektronische Thermostate

Mechanischer Raystat-EX-02 Thermostat

Mechanische Thermostate

MONI-PT100-EXE RTD-Sensorbaugruppe für Gefahrenbereiche

Sensoren

SBS-R-FP-xx-16A Schaltschrank für Frostschutz an Rohrleitungen.

Stromverteilertafeln

Elexant 9200i Wireless-Schnittstelle

Zubehör für Regelung und Überwachung

Produkte | 98 Ergebnisse (273 Artikel)

GM-TA Spare Sensor

GM-TA Spare Sensor

Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
1244-017965
Spare part ambient temperature sensor including enclosure for GM-TA
Schaltschrank für Gefahrenbereiche

Schaltschrank für Gefahrenbereiche

Schaltschrank für mehrere Heizkreise Gehäuse aus Edelstahl. ATEX/IECEx Zone 2 zertifiziert.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
PNLZN2
Unbenannt
Elexant 4010i-Begleitheizungsregler

Elexant 4010i-Begleitheizungsregler

Ein Sortiment von acht kompakten Touchscreen-basierten Einzelpunkt–Begleitheizungsreglern für den Frostschutz und die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur an nicht sicherheitsbedenklichen – oder Class I, Div. 2/Zone 2 – Montagestellen.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
10380-009
Elexant 4010i-Begleitheizungsregler, EMR, FRP, Eigensichere RTD-Barrieren
10380-012
Elexant 4010i-Begleitheizungsregler, SSR, 304 SS, IS-RTD-Barrieren
10380-010
Elexant 4010i-Begleitheizungsregler, SSR, FRP, Eigensichere RTD-Barrieren
10380-011
Elexant 4010i-Begleitheizungsregler, EMR, 304 SS, IS-RTD-Barrieren
Elexant 9200i Wireless-Schnittstelle

Elexant 9200i Wireless-Schnittstelle

Das Elexant 9200i ist eine drahtlose Kommunikationsschnittstelle, die die Fernüberwachung und Konfiguration von Begleitheizungsreglern ermöglicht
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
10392-102
Elexant 9200i, 868 MHz, SS-Gehäuse, Antenne
10392-114
Elexant 9200i, 2,4 GHz, SS-Gehäuse, Antenne
10392-100
Elexant 9200i, 868 MHz, FG-Gehäuse, Antenne
10392-112
Elexant 9200i, 2,4 GHz, FG-Gehäuse, Antenne
10392-115
Elexant 9200i, 2,4 GHz, SS-Gehäuse, Externer Antennenanschluss
10392-101
Elexant 9200i, 868 MHz, FG-Gehäuse, Externer Antennenanschluss
10392-103
Elexant 9200i, 868 MHz, SS-Gehäuse, Externer Antennenanschluss
10392-113
Elexant 9200i, 2,4 GHz, FG-Gehäuse, Externer Antennenanschluss
NGC-20-Regler

NGC-20-Regler

Ein vor Ort montierter lokaler elektronischer Temperaturregler mit zentralen Überwachungsfunktionen.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
1244-007035
Zentrales elektronisches Kontrollsystem zur Überwachung der Begleitheizung
1244-007036
Zentrales elektronisches Kontrollsystem mit Sicherheitstemperaturbegrenzer zur Überwachung der Begleitheizung
Mechanischer Raystat-EX-02 Thermostat

Mechanischer Raystat-EX-02 Thermostat

Mechanischer Thermostat zur Überwachung der Oberflächentemperatur bei Temperaturerhaltungs- oder Rohrfrostschutzanwendungen. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
404385-000
Mechanisches Thermostat mit Anlegefühler, ATEX
MONI-PT100-EXE RTD-Sensorbaugruppe für Gefahrenbereiche

MONI-PT100-EXE RTD-Sensorbaugruppe für Gefahrenbereiche

PT100 Sensor zur genauen Temperaturerfassung in Gefahrenbereichen, mit Gehäuse.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
967094-000
Temperaturfühler mit MI-Kabel und Anschlusskasten, PT100, ATEX
NGC-30-Serie, Bedienoberfläche

NGC-30-Serie, Bedienoberfläche

Ein Touchscreen-Bedienfeld bietet eine grafische Bedienoberfläche zur Verwaltung und Anzeige von Informationen aus einem Netzwerk von bis zu 260 Begleitheizungskreisen.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
10332-032
Bedienterminal (zugelassen für explosionsgefährdete Bereiche)
RMM2 Ferntemperaturmodul

RMM2 Ferntemperaturmodul

Fernüberwachungsmodule für Temperatureingänge von nVent RAYCHEM NGC-Reglern.
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
307988-000
RMM2 Fernüberwachungsmodul für RAYCHEM NGC-30 und Monitrace 200N
676040-000
RMM2 Fernüberwachungsmodul für RAYCHEM NGC-30 und Monitrace 200N, ATEX-Zone 2
TM20EX mechanischer Thermostat

TM20EX mechanischer Thermostat

Mechanischer Thermostat zur Oberflächenfühlung inklusive Temperaturbegrenzer. Geeignet für Gefahrenbereiche
Katalognummer Artikelname Zur Angebotshandlung zufügen
1244-016536
Mechanischer Thermostat mit Anlegefühler und Begrenzer, ATEX (0-120 °C)
1244-013410
Mechanischer Thermostat mit Anlegefühler und Begrenzer, ATEX (0-200 °C)
1244-013411
Mechanischer Thermostat mit Anlegefühler und Begrenzer, ATEX (50-300 °C)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink