Contact Rail Heater

Kontaktschienenheizung
nVent RAYCHEM Kontaktschienen-Heizelemente sind eine Reihe von leistungsbegrenzenden Schienenheizkabeln, die darauf ausgelegt sind, Eis- und Schneeansammlungen auf der Kontaktschiene (der „dritten Schiene“) zu eliminieren und die Kraftübertragung aufrecht zu erhalten, wodurch teure Wartungsunterbrechungen vermieden werden. Erhältlich in 480 VAC, 600, 625, 650, 750 VDC und einer Leistung von 30, 40, 50 W/ft bei 32 °F/0 °C.