Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihre Land-/Sprachpräferenzen aus.

A10000884.tif Bild

Selbstregelndes BSA-Heizkabel

Die selbstregelnden nVent RAYCHEM BSA-Begleitheizungskabel sind ideal für den Frostschutz an Rohrleitungen und Behältern sowie für die Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur in Nicht-Ex-Industriebereichen, ohne Dampfreinigungspflicht. Sie halten Prozesstemperaturen von bis zu 65 °C aufrecht und können kurzzeitig Temperaturen von bis zu 85 °C standhalten. BSA-Heizkabel verwenden denselben Heizkern- und Polyolefin-Innenmantel wie BTV. Der Erdungspfad besteht aus einer Aluminiumfolie und metallischen Ableitungsdrähten, die eine elektrische Schutzabdeckung von 100 % bieten. Der Außenmantel aus Polyolefin ist für milde anorganische Lösungen geeignet und bietet einen hervorragenden Schutz.

Mehr erfahren Spezifikationen herunterladen
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Supply Voltage: 0 – 230 V
Ground Path Type: Folie und Beidraht
Conductor Material: Vernickeltes Kupfer
Area Classification: Nicht gefährlich
Outer Jacket Material: Polyolefin
Ressourcen Ähnliche Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Wenn Sie technische Unterstützung oder ein Angebot benötigen, sind wir für Sie da.
Anfrage Bezugsquellen Bezugsquellen Design starten
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink