915 Series, Control Module
Serie 915, Reglermodul
nVent RAYCHEM HTC-915-CONT ist ein modularer, kompakter Einpunkt-Begleitheizungsregler, der einen Temperaturbegrenzer enthalten und so eingestellt werden kann, dass er Hoch-/Tief-Alarme für Temperatur-, Spannungs-, Strom- und Erdungsfehlermessungen überwacht und ausgibt. Kann remote gesteuert und konfiguriert werden, kompatibel mit RAYCHEM Supervisor-Software. Er kann eine externe Schützspule und ein externes Halbleiterrelais (SSR) ansteuern, um die Begleitheizung ein- und auszuschalten.
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Ressourcen
Ähnliche Produkte
Eigenschaften
- Einfache zu installieren (DIN-Schienenmontage), programmieren und betreiben
- Umfassende Steuerungs- und Überwachungsfunktionen
- Strombegrenzungsoption zur Vermeidung von Übertemperaturen
- Umfassende Kommunikation und Vernetzung
Spezifikationen
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.