Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Niederspannungsisolatoren

Unsere kostengünstigen Niederspannungsisolatoren bieten hervorragende Stabilität und Compliance

Die zuverlässigen Niederspannungsisolatoren werden aus einem Verbundwerkstoff aus einem glasfaserverstärkten Duroplast aus ungesättigtem Polyester hergestellt. Ihre galvanisch verzinkten Gewindeeinsätze werden nach ASME®-Normen gefertigt.

Die Abstandsisolatoren arbeiten bei Temperaturen von -40 °C bis 130 °C und erfüllen die Anforderungen von UL® 94 V0 für selbstlöschende Werkstoffe. Sie sind außerdem UL-anerkannt nach der Norm 891, Ergänzung B, Schalttafeln mit nicht-spannungsführender Vorderseite und Zubehör, 600 Volt, File-Nr. E125470. Die Isolatoren erfüllen des Weiteren die Norm CSA®.

Vorteile:

  • große Stabilität der elektrischen und mechanischen Parameter
  • hohe Ableitstromfestigkeit
  • UL®-anerkannt in E125470, Isolationswiderstand bewertet mit 1.500 V AC/DC
  • halogenfrei
  • RoHS-konform

nVent ERIFLEX Lösungen wurden speziell für Niederspannungs- und Erdungsanschlüsse entwickelt, die von OEMs und Schalttafelbauern verwendet werden.

Ausgewählte Produkte

ISO-Niederspannungs-
isolatoren, Gewinde in Imperial-Abmessungen

ISO-TP-Niederspannungs-
isolatoren, Metrisches Gewinde

ISO-TP Niederspannung Außen-/ Innenisolatoren

Niederspannungsisolator-Zubehör

Ressourcen

Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wo Sie nVent ERIFLEX Produkte kaufen können.

PowerGroundConnectionsBrochureCover.jpg Bild

Wie können wir Ihnen helfen?

Lassen Sie uns eine Lösung für Ihre Herausforderung finden.

KONTAKT

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink