Gebrauchsfertige Erdungs- und Verbindungslitzen bieten einen hohen Widerstand gegen die Elemente
nVent ERIFLEX bietet hochwertige Erdungs- und Verbindungslitzen aus CPI-Edelstahl, die in extrem korrosiven Umgebungen installiert werden können.
Sie gehören zu den widerstandsfähigsten Litzen und Ösen aus Edelstahl 316L auf dem Markt und eignen sich ideal für Anwendungen mit Edelstahlrohren oder -tanks, einschließlich der Lebensmittel- und Getränke-, Bau-, Transport-, Öl- und Chemieindustrie.
nVent ERIFLEX verwendet außerdem ein proprietäres Herstellungsverfahren, das optimiert wurde, um die beste Flecht-, Crimp-, Schneid- und Stanzleistung zu erzielen.
Vorteile:
- hervorragende Abrieb-, Korrosions-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit
- ideal für Anwendungen im Freien
- gebrauchsfertig – kein Schneiden, Abisolieren, Crimpen oder Stanzen
- beständig gegen Vibrationen und Ermüdung
- ausgezeichneter elektrischer Kontakt
- keine zusätzlichen Kabelschuhe oder Klemmen erforderlich
- von EMC / EMI-Richtlinien empfohlen
- EAC-konform
- RoHS-konform
nVent ERIFLEX Lösungen wurden speziell für Niederspannungs- und Erdungsanschlüsse entwickelt, die von OEMs und Schalttafelbauern verwendet werden.
Ausgewählte Produkte
Ressourcen
Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wo Sie nVent ERIFLEX Produkte kaufen können.
Wie können wir Ihnen helfen?
Lassen Sie uns eine Lösung für Ihre Herausforderung finden.