Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Power Transmission and Distribution

Filter wählen Schließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
Alle zusammenklappenAlle aufklappen
  • Marken
  • Anwendungen
  • Höhe
      Übernehmen
    • Höhe
        Übernehmen
      • Breite
          Übernehmen
        • Breite
            Übernehmen
          • Tiefe
              Übernehmen
            • Tiefe
                Übernehmen
              • Protection Rating
              • Product Family
              • Material
              • Gießtiegel-Familie
              Filter0

              Produkte | 37 Ergebnisse (98 Artikel)

              PH37837.jpg Bild

              Dynasphere-Fangeinrichtung, MKIV

              Blitzschutz – Dynasphere-Fangeinrichtung

              • Dynamische Reaktion auf den Ansatz eines abwärtsgerichteten Blitzkanals
              • Nicht-radioaktive Technologie
              • Keine externe Stromquelle erforderlich
              • Three replaceable terminals for specific...
              PH2075.jpg Bild

              Selbstklebende Kabelbefestigung

              Schnell trocknender, wasserfester Klebstoff auf Basis von synthetischem Kautschuk und Harz.

              • Flat cable holder for use with hot pitch...
              PH39710.jpg Bild

              ISOnV Isolierter Ableiter

              • Provides protection of equipment against...
              • Vor Ort konfektionierbar mit getrennt bestellbaren Anschluss-Sets
              TSF

              Überspannungsfilter

              The nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) product family is a UL registered, IEC compliant, compact, serviceab...

              • Kompakte, platzsparende Konstruktion
              • Replaceable surge module reduces down ti...
              • Compliance to the latest UL 1449 Edition...
              • Low let-through voltages on the critical...
              PH37826.jpg Bild

              CPIW Erdungs- und Verbindungslitzen, Edelstahl für große Schrauben

              Erdungsgeflecht aus flachem Edelstahl

              • Superior abrasion, corrosion, chemical a...
              • Covering from M20 (3/4"-10) up to M42 (1...
              • Great for expansion joints where constan...
              • Ready to use out of the box, eliminates ...
              PH35254.jpg Bild

              Terminal für Early-Streamer-Emissionen

              Blitzschutz-Early Streamer Emission (ESE) Blitzfangeinrichtung.

              • Entwickelt und getestet nach NF C 17-102 und ähnlichen Standards
              • Verfügbar in drei Modulen, um auf spezielle Anforderungen angepasst zu werden
              • Suitable for use with a variety of downc...
              PH34601.jpg Bild

              MBJ Erdungs- und Verbindungslitzen, Verzinntes Kupfer

              Flaches verzinntes Kupfer-Erdungsgeflecht.

              • Complete range of earth/ground flexible ...
              • Integral palm, without tin or crimped lu...
              • Resistent gegen Vibrationen und Ermüdung, weniger Wartung
              • Provides weight savings, material saving...
              PH38497.jpg Bild

              LAN Überspannungsschutz

              Surge protection device provides protection to Local Area Networks (LAN) against overvoltages and electrostatic discharg...

              • Rugged, metallic enclosure provides both...
              • Up to CAT6 and POE (Power Over Ethernet)...
              • Einfache, bidirektionale Installation
              PH1543.jpg Bild

              nVent ERICO Ericore Oberer Terminierungsbausatz

              • Upper termination provides an insulated ...
              • Includes materials necessary to connect ...
              • Kit includes black heat shrink tubing, v...
              ESEAT

              Remote-Tester-Kit für ESE-Blitzfangeinrichtung

              nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) Air Terminal Remote Testing System provides complete autonomous monitoring of ...

              • Allows for uninterrupted, daily monitori...
              • Vollständig autonom
              • Erfordert keine zusätzliche Software oder Zubehör
              • Colored LED lights indicate part-specifi...
              PH2883.jpg Bild

              Standfüße für Fangeinrichtung, Gestanzt und verstellbar, Gewinde in Imperial-Abmessungen

              Sockel für Blitzfangeinrichtung, gestanzt, einstellbar, Zollgewinde.

              • Zur Verwendung auf flachen, vertikalen oder schrägen Oberflächen
              • Air terminal support tab is field adjust...
              • Für vertikale Anwendungen vorkonfiguriert verfügbar
              • Installation mit Klebstoff oder Schrauben
              PH2104.jpg Bild

              nVent ERICO Ericore Unterer Terminierungsbausatz

              • Includes materials neccessary to connect...
              • Kit includes hose clamp, lug, ground rod...
              Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web