- Marken
- Anwendungen
- Product Type
- Product Family
- Strom
- Socket Type
- Typ
- Frame Material
- Handle Type
- Rack Height
- Breite
- Kompatibel mit
- Cladding Material
- Farbe
- Tiefe
- Frame Color
- Höhe
- Höhe
- Locking Type
- Montage
- Package Quantity
- Frame Color Code
- Material
- Endbearbeitung
- Cladding Color
- Color Code
- EMC Shielding
- Länge
- Rack Width
- Cladding Color Code
- EMC Gasket Type
- Protection Rating
- For Mounting
- Gewindegröße
- Wechselspannung
- Wall Type
- Rack Width 1
- Rack Width 2
- Door Type
- Front Finish
- Funktion
- Breite
- Groove Width
- Zugang
- Rear Finish
- Rear Panel Type
- Cover Plate Type
- Kühlung
- Treated Edges
- Statische Last
- Konform mit
- Tiefe
- Shock and Vibration Tolerance
- Handle Included
Produkte | 383 Ergebnisse (3012 Artikel)

Dynasphere-Fangeinrichtung, MKIV
Blitzschutz – Dynasphere-Fangeinrichtung
- Dynamische Reaktion auf den Ansatz eines abwärtsgerichteten Blitzkanals
- Nicht-radioaktive Technologie
- Keine externe Stromquelle erforderlich
- Three replaceable terminals for specific...

Gestanzte Verbundplatte
Für die Anwendung im Stahlbau geeignete gestanzte Klebeplatte.
- Stamped bonding plate suitable for struc...
- Kennzeichnung nach UL® 96

EuropacPRO Guide Rails to Accomodate Conduction Cooled Assemblies
The adapter is the interface between a subrack and the conduction cooled assemblies (CCAs).
- Adapter to hold conduction cooled assemb...

PVT1 Photovoltaiküberspannungsschutz der Klasse I+II
Speziell entwickelt zum Schutz von zentralisierten Solarwechselrichter an DC-Eingangsseite und Anschlusstafel.
- Uniquely designed for protection of cent...
- Wärmeschutz ist zur Gewährleistung sicherer Ausfallmodi
- Compact, yet high surge rated pluggable ...

Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 20 mm
Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact.
- Designed for Intel, AMD, Via, Freescale,...
- Provides industry-leading conduction coo...
- Patent pending conduction cooling soluti...
- Secured to PCB with thermally conductive adhesive tape

nVent ERICO Cu-Bond Rundleiter
Diebstahlgesichert und mit einem Stahlkern, der mit Handwerkzeugen nur schwer zu durchtrennen ist.
- Diebstahlgesichert; Stahlkern ist schwer mit Handwerkzeug zu schneiden.
- Cost-effective; copper bonded to a steel...
- Superior corrosion resistance; applicati...
- Copper-bonded coating will not crack or ...

EuropacPRO EMC Shielding Kit Front/Rear Panel to Horizontal Rail
The contact strip clips onto the horizontal rail and makes the contact to front or rear panel.
- The EMC contact strip is clipped onto th...

ISOnV Isolierter Ableiter
- Provides protection of equipment against...
- Vor Ort konfektionierbar mit getrennt bestellbaren Anschluss-Sets

Varistar CP Frame
Varistar welded steel frame for high static load requirments. For 19", ETSI or mounting plate integration.
- Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021
- St, 1,5 mm, zinc-plated, with central GND/grounding point
- Static load-carrying capacity max. 1600 kg
- Please order adjustable feet separately

1 U Air Deflector for 19" Fan Tray
Air deflector with 1 U height to guide the air from front to top or from bottom to rear.
- Assembly options: – One fan tray: cool a...
- Optimised cooling together with 19" fan trays
- Vertical buildup of heat is avoided via improved airflow
- Optional filter mat, simple to swap during operation

Varistar CP Mobile Frame
Varistar welded steel frame for high static load requirments. For 19", ETSI or mounting plate integration. For mobile ap...
- Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021

Überspannungsfilter
The nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) product family is a UL registered, IEC compliant, compact, serviceab...
- Kompakte, platzsparende Konstruktion
- Replaceable surge module reduces down ti...
- Compliance to the latest UL 1449 Edition...
- Low let-through voltages on the critical...