- Marken
- Anwendungen
- Höhe
- Höhe
- Breite
- Breite
- Tiefe
- Tiefe
- Protection Rating
- Product Family
- Material
- Gießtiegel-Familie
Produkte | 60 Ergebnisse (178 Artikel)

UFS nVent ERIFLEX Flexibar und IBSB Trägerbausatz
Isolierte Flachleitungshalterung.
- Der Bausatz enthält eine Schiene und 24 Halteblöcke
- Create up to three 650 mm (25,6") suppor...
- Halteblöcke sind halogenfrei
- RoHS-konform

CPI Erdungs- und Verbindungslitzen, Edelstahl
Erdungsgeflecht aus flachem Edelstahl
- Superior abrasion, corrosion, chemical a...
- Great for expansion joints where constan...
- Ready to use out of the box, eliminates ...
- Schnelle, einfache Installation

nVent ERICO Cu-Bond Rundleiter
Diebstahlgesichert und mit einem Stahlkern, der mit Handwerkzeugen nur schwer zu durchtrennen ist.
- Diebstahlgesichert; Stahlkern ist schwer mit Handwerkzeug zu schneiden.
- Cost-effective; copper bonded to a steel...
- Superior corrosion resistance; applicati...
- Copper-bonded coating will not crack or ...

nVent ERICO Cadweld Werkzeug-Kit
Praktische Werkzeugsätze für die Installation von nVent ERICO Cadweld-Verbindungen.
- Convenient tool kits for nVent ERICO Cad...

Einpoliger Verteilerblock
Verteilerblock für eine einfache Montage und Verteilung von mehreren Leitungen mit verschieden Querschnitten.
- Tinned copper or aluminum block allows f...
- Schraubenabdeckung ist klappbar und abnehmbar
- Design allows for visual inspection of c...
- Modular snap-together blocks for buildin...

PCB Kupfer Sammelschiene, blank
Kupfer-Sammelschiene für hochbelastbare Stromanschlüsse.
- Schwerlastanschluss
- Circuit breaker, generator and prefabric...
- Alternative zu langen und mehreren Kabeln
- Erd-/Masseanschluss

ISOnV Isolierter Ableiter
- Provides protection of equipment against...
- Vor Ort konfektionierbar mit getrennt bestellbaren Anschluss-Sets

SBLL-250 Kabelschuh-zu-Kabelschuh-Stromanschluss
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine ...
- Tinned copper block allows for copper or...
- Accessible studs allow for easy connecti...
- Design allows for visual inspection of c...
- einstellbare transparente Abdeckung

Armierungs-Erdungsklemmvorrichtung, Parallel
Universell einsetzbar für Bewehrung, Stangen oder Rohre.
- Universell einsetzbar für Bewehrung, Gewindestangen oder Rohre
- Einlegefunktion verkürzt Installationszeit
- Konstruktion aus Bronzelegierung mit 304 Schrauben aus Edelstahl
- Zugelassen für die direkte Einbringung in Erde und Beton

Kabel zu Kabel
Cadweld Graphitgießtiegel wurden für die Herstellung von kathodischen, exotherm geschweißten Verbindungen von Kabel zu Kabel entwickelt.
- Bildet eine dauerhafte, niederohmige Verbindung
- Bietet eine molekulare Verbindung
- nVent ERICO Cadweld Exothermic Connectio...
- Portable installation equipment with no ...

nVent ERIFLEX FleXbus Leiter
- Flexibles, isoliertes, verkupfertes Aluminium-Flachgeflecht
- Bessere Stromstärke/Amperekapazität als Kabel aufgrund des Skin-Effekts
- Viel flexibler als Kabel
- Kein zu beachtender Biegeradius

Band-Leiter
Flacher Kupferableiter mit niedriger Impedanz zur Verwendung im Blitzschutz oder bei Erdungsanwendungen.
- Geringere Impedanz als äquivalente Rund-Leiter
- Used for lightning protection system dow...