Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Energiespeicher

Filter wählen Schließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
Alle zusammenklappenAlle aufklappen
  • Marken
  • Anwendungen
  • Product Type
  • Product Family
  • Strom
      Übernehmen
    • Socket Type
    • Typ
    • Frame Material
    • Handle Type
    • Rack Height
        Übernehmen
      • Breite
          Übernehmen
        • Kompatibel mit
        • Cladding Material
        • Farbe
        • Tiefe
            Übernehmen
          • Frame Color
          • Höhe
              Übernehmen
            • Höhe
                Übernehmen
              • Locking Type
              • Montage
              • Package Quantity
              • Frame Color Code
              • Material
              • Endbearbeitung
              • Cladding Color
              • Color Code
              • EMC Shielding
              • Länge
                  Übernehmen
                • Rack Width
                    Übernehmen
                  • Cladding Color Code
                  • EMC Gasket Type
                  • Protection Rating
                  • For Mounting
                  • Gewindegröße
                  • Wechselspannung
                      Übernehmen
                    • Wall Type
                    • Rack Width 1
                        Übernehmen
                      • Rack Width 2
                          Übernehmen
                        • Door Type
                        • Front Finish
                        • Funktion
                        • Breite
                            Übernehmen
                          • Groove Width
                              Übernehmen
                            • Zugang
                            • Rear Finish
                            • Rear Panel Type
                            • Cover Plate Type
                            • Kühlung
                            • Treated Edges
                            • Statische Last
                                Übernehmen
                              • Konform mit
                              • Tiefe
                                  Übernehmen
                                • Shock and Vibration Tolerance
                                    Übernehmen
                                  • Handle Included
                                  Filter0

                                  Produkte | 364 Ergebnisse (3026 Artikel)

                                  Varistar CP Deco Cabinet With 19" Panel Mounts in Deco Frame

                                  Varistar CP Deco Cabinet With 19" Panel Mounts in Deco Frame

                                  Varistar is a robust welded steel frame cabinet with high IP, thermal management, shock, vibration and EMC capabilities.

                                  • Open at front (no door)
                                  • 19" panel mounts integrated into decoration frame
                                  • Rear door with single point locking, sid...
                                  • Static load‐carrying capacity 400 kg (mo...
                                  conduction cooled assemblies

                                  EuropacPRO Guide Rails to Accomodate Conduction Cooled Assemblies

                                  The adapter is the interface between a subrack and the conduction cooled assemblies (CCAs).

                                  • Adapter to hold conduction cooled assemb...
                                  Flexible Heat Conductor FHC 20 mm for Interscale

                                  Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 20 mm

                                  Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact.

                                  • Designed for Intel, AMD, Via, Freescale,...
                                  • Provides industry-leading conduction coo...
                                  • Patent pending conduction cooling soluti...
                                  • Secured to PCB with thermally conductive adhesive tape
                                  RatiopacPRO PropacPRO EuropacPRO sst emc gasket panel to rail

                                  EuropacPRO EMC Shielding Kit Front/Rear Panel to Horizontal Rail

                                  The contact strip clips onto the horizontal rail and makes the contact to front or rear panel.

                                  • The EMC contact strip is clipped onto th...
                                  airguide tray

                                  1 U Air Deflector for 19" Fan Tray

                                  Air deflector with 1 U height to guide the air from front to top or from bottom to rear.

                                  • Assembly options: – One fan tray: cool a...
                                  • Optimised cooling together with 19" fan trays
                                  • Vertical buildup of heat is avoided via improved airflow
                                  • Optional filter mat, simple to swap during operation
                                  Varistar CP Frame

                                  Varistar CP Frame

                                  Varistar welded steel frame for high static load requirments. For 19", ETSI or mounting plate integration.

                                  • Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021
                                  • St, 1,5 mm, zinc-plated, with central GND/grounding point
                                  • Static load-carrying capacity max. 1600 kg
                                  • Please order adjustable feet separately
                                  Varistar CP Mobile Frame

                                  Varistar CP Mobile Frame

                                  Varistar welded steel frame for high static load requirments. For 19", ETSI or mounting plate integration. For mobile ap...

                                  • Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021
                                  Varistar CP Deco Frame

                                  Varistar CP Deco Frame

                                  • 19" plane is integrated into decorative frame
                                  • Aluminum, decorative frame for open cabinet
                                  • Open at front, no door can be fitted
                                  schuko socket strip

                                  SCHUKO Socket Strip, Master‐Slave, 6 Sockets, 19 Zoll

                                  PDU with primary outlet, secondary outlets switch on when there is Power consumption on the primary outlet.

                                  • Mounting height 1 U
                                  • Connecting cable 2 m with SCHUKO/UTE plug
                                  • Socket strips can be rotated through all...
                                  • Horizontal or vertical mounting
                                  Varistar CP IP 20 Cabinet, Glass Front Door, Steel Rear Door

                                  Varistar CP IP 20 Cabinet, Glass Front Door, Steel Rear Door

                                  Varistar is a robust welded steel frame cabinet with high IP, thermal management, shock, vibration and EMC capabilities.

                                  • Type of protection IP 20
                                  • With glass front door
                                  • Doors with single point locking, side pa...
                                  • Static load-carrying capacity 1600 kg
                                  Flexible Heat Conductor FHC 70 mm for Interscale

                                  Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 70 mm

                                  Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact.

                                  • Designed for ATX/ITX/Mini ITX & COM usin...
                                  • Compatible with Interscale C enclosures
                                  • Provides industry leading conduction coo...
                                  • Conductor block expands/contracts vertic...
                                  19 vented front grille

                                  19" Vented Front Grille, 2 U, Filter Mat

                                  Filter mat for 19" vented front grill.

                                  • Replacement air filter mat for 19" vented front grill
                                  Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web