- Marken
- Anwendungen
- Product Type
- Product Family
- Strom
- Socket Type
- Typ
- Frame Material
- Handle Type
- Rack Height
- Breite
- Kompatibel mit
- Cladding Material
- Farbe
- Tiefe
- Frame Color
- Höhe
- Höhe
- Locking Type
- Montage
- Package Quantity
- Frame Color Code
- Material
- Breite
- Endbearbeitung
- Tiefe
- Cladding Color
- Color Code
- EMC Shielding
- Länge
- Rack Width
- Cladding Color Code
- EMC Gasket Type
- Protection Rating
- For Mounting
- Gewindegröße
- Wechselspannung
- Wall Type
- Rack Width 1
- Rack Width 2
- Door Type
- Front Finish
- Funktion
- Groove Width
- Zugang
- Rear Finish
- Rear Panel Type
- Cover Plate Type
- Kühlung
- Treated Edges
- Statische Last
- Konform mit
- Shock and Vibration Tolerance
- Handle Included
- Gießtiegel-Familie
Produkte | 396 Ergebnisse (3063 Artikel)

nVent ERIFLEX FleXbus Leiter
- Flexibles, isoliertes, verkupfertes Aluminium-Flachgeflecht
- Bessere Stromstärke/Amperekapazität als Kabel aufgrund des Skin-Effekts
- Viel flexibler als Kabel
- Kein zu beachtender Biegeradius

Varistar CP Deco Cabinet With 19" Panel Mounts in Deco Frame
Varistar is a robust welded steel frame cabinet with high IP, thermal management, shock, vibration and EMC capabilities.
- Open at front (no door)
- 19" panel mounts integrated into decoration frame
- Rear door with single point locking, sid...
- Static load‐carrying capacity 400 kg (mo...

nVent ERICO Cadweld Plus Schweißmaterial, F20
nVent ERICO Cadweld Plus cups are premeasured, self-contained cups of welding material that are placed in the mold and i...
- Mischung besteht hauptsächlich aus Kupferoxid und Aluminium
- Hauptsächlich für Erdungs- und Kontaktierungsanwendungen eingesetzt
- Integriertes Schweißmaterialpaket
- Farbcodierung nach Größe zur einfachen Identifizierung

Überspannungsfilter
The nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) product family is a UL registered, IEC compliant, compact, serviceab...
- Kompakte, platzsparende Konstruktion
- Replaceable surge module reduces down ti...
- Compliance to the latest UL 1449 Edition...
- Low let-through voltages on the critical...

CABS Verteilerschienenhalterung Bausatz
Modulsatz für alle Sammelschienentypen.
- Für alle Verteilerschienenarten
- Improve bending resistance by interlocki...
- Schnelle, einfache Installation
- Halogenfreie Isolatoren

EuropacPRO Guide Rails to Accomodate Conduction Cooled Assemblies
The adapter is the interface between a subrack and the conduction cooled assemblies (CCAs).
- Adapter to hold conduction cooled assemb...

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, Verzinntes Kupfer
Flexible busbar with Advanced Technology design; thin layers of tinned electrolytic copper with high-resistance, halogen...
- Thin layers of tinned electrolytic coppe...
- Umfassendes Sortiment von 19,5 mm² bis 1200 mm² und 125 A bis 2800 A
- Insulated by high-resistance, halogen fr...
- Easily bent, folded, and twisted, improv...

Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 20 mm
Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact.
- Designed for Intel, AMD, Via, Freescale,...
- Provides industry-leading conduction coo...
- Patent pending conduction cooling soluti...
- Secured to PCB with thermally conductive adhesive tape

UFS nVent ERIFLEX Flexibar und IBSB Trägerbausatz
Isolierte Flachleitungshalterung.
- Der Bausatz enthält eine Schiene und 24 Halteblöcke
- Create up to three 650 mm (25,6") suppor...
- Halteblöcke sind halogenfrei
- RoHS-konform

EuropacPRO EMC Shielding Kit Front/Rear Panel to Horizontal Rail
The contact strip clips onto the horizontal rail and makes the contact to front or rear panel.
- The EMC contact strip is clipped onto th...

CPI Erdungs- und Verbindungslitzen, Edelstahl
Erdungsgeflecht aus flachem Edelstahl
- Superior abrasion, corrosion, chemical a...
- Great for expansion joints where constan...
- Ready to use out of the box, eliminates ...
- Schnelle, einfache Installation

1 U Air Deflector for 19" Fan Tray
Air deflector with 1 U height to guide the air from front to top or from bottom to rear.
- Assembly options: – One fan tray: cool a...
- Optimised cooling together with 19" fan trays
- Vertical buildup of heat is avoided via improved airflow
- Optional filter mat, simple to swap during operation