Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, Tel.: +1 763 422 2211, hoffmanonline.com Zum Vergrößern über das Bild fahren oder darauf klicken

ComLine Type 4X

Lightweight, corrosion-resistant ComLine aluminum wall-mount enclosures provide long-lasting protection for housing electrical components in extreme outdoor environments. These customizable enclosures employ a foam-in-place gasket for a tight seal and are ideal for rooftop or tower-mounted telecommunications applications.

Mehr erfahren Weniger lesen Diese Seite Drucken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Kontakt
Details

Eigenschaften

Spezifikationen

Body Thickness 0,08 Zoll
Body Thickness 2 mm
Farbe Light Gray
Endbearbeitung Pulverbeschichtet
Color Code RAL 7035
Daten kopiert
Metrische Einheiten   |   Imperiale Einheiten
Informationen
CAD
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Kontakt
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web