Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Zentrum für neue Produkte

ZENTRUM FÜR NEUE PRODUKTE

Hier finden Sie unsere neuesten Produkteinführungen.

Wir streben stets danach, neue Lösungen für unsere Kunden zu finden. Und das ist es, was unser Unternehmen ausmacht: Innovation und Anpassungsfähigkeit sind zentrale Unternehmenswerte bei nVent. Unsere Innovationsbereitschaft spiegelt sich bereits in unserem Firmennamen „nVent“ wider. Diesem Streben nach neuen, besseren Lösungen liegt unser Engagement zugrunde: den Kunden an erster Stelle zu sehen, und zwar bei allem, was wir tun. Dafür sind wir da. Wir werden kontinuierlich neue Produkte auf den Markt bringen, die helfen, zu verbinden und zu schützen. Im Zentrum für neue Produkte finden Sie: 

  • die neuesten Produktankündigungen der nVent Marken
  • Produktinformationen und -details
  • Kontakt zum Vertrieb für weitere Informationen 

NEUE PRODUKTANKÜNDIGUNGEN

Explore the new XTVR, reloaded with High Power Retention (HPR) technology

Das selbstregelnde Heizband nVent RAYCHEM XTVR wurde für den Frostschutz oder das Halten von Prozesstemperatur von Rohrleitungen und Behältern entwickelt, die kontinuierlichen Betriebstemperaturen (max. 150°C/302°F) oder hoher Belastung (max. 250°C/482°F) ausgesetzt sind.

nVent RAYCHEM Elexant 5010i, the successor of our nVent RAYCHEM NGC-20 controller

A single-circuit electronic heat trace controller with central monitoring capabilities for full visibility, data analytics and reduced field interventions in hazardous area.

nVent RAYCHEM 3XLE1-CR und 3XLE2-CR

Watt/ft-Kabel sind das neueste Mitglied unserer nVent RAYCHEM XL-Trace Edge-Produktfamilie. Diese neuen Kabel zeichnen sich durch höhere Betriebs- und Belastungstemperaturen, die branchenweit längste Schaltungslänge sowie niedrigere Preise und geringere Gesamtkosten für die Installation aus.

Rack Safety Plus - Product Bild – Vorderansicht – transparenter Hintergrund

Rack Safety Plus

Rack Safety Plus ist eine neue modulare Sicherheits- und Stromverteilungseinheit, die zum Schutz und Anschluss von Elektronik in 19-Zoll-Schaltschränken entwickelt wurde. Dieser 19-Zoll-Einschub wurde in Zusammenarbeit mit Kunden der Messtechnik und Simulation entwickelt und enthält Stromeinspeisung, Stromverteilung und Sicherheitsfunktionen, die für den Betrieb von halb- und vollautomatisierten Testsystemen erforderlich sind. Zu den Hauptmerkmalen von Rack Safety Plus gehören konfigurierbare Netzanschlüsse, Eingangsanschlüsse und Sicherheitsfunktionen wie ein Not-Aus-Schalter.

NUHEAT-3D-H87393-PeelandStickMembraneCable-EN-2110.jpg image

Abzieh- und Klebemembrane

nVent NUHEAT Abzieh- und Klebemembrane lässt sich 40 % schneller als unsere Standardmembrane verlegen und verursacht weniger Verschmutzung.

NUHEAT-WBNR-H61524-InstantQuote1200x1200LI-EN-2202.jpg image

App für Sofortangebote

Messen Sie Räume schnell und einfach mit Ihrem Mobilgerät aus, erstellen Sie detaillierte Grundrisse und Stücklisten und generieren Sie Angebote für Produkte von nVent NUHEAT.

STS HV-Skin-Effekt-Begleitheizungsdraht

nVent RAYCHEM STS-HV Kabel, die jüngste Ergänzung im nVent RAYCHEM STS Begleitheizungsportfolio für Heizlösungen mit langen Leitungen. Dieses neue 10-kV-System ermöglicht Heizkreislängen von bis zu 50 km (31 Meilen) mit Betriebstemperaturen von bis zu 150 °C (302 °F) für die weltweit längsten beheizten Pipeline-Installationen.

RAYCHEM Pipeline Supervisor Hero

nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor Hero

Die weltweit führende temperaturkritische Pipeline-Überwachungssoftware

TracerLynx 2.png

RAYCHEM TracerLynx-Software

nVent integriert fortschrittliche Arbeitspaketierung und Heat Mapping in die 3D-Software für das elektrische Begleitheizungsdesign.

nVent SCHROFF Onboard Varistar

Bahnzertifiziertes Gehäuse zum Schutz der Elektronik in Schienenfahrzeugen

nVent  nVent SCHROFF Titan (COTS) Rugged VPX-Systeme

nVent SCHROFF Titan Commercial-Off-The-Shelf Rugged VPX-Systeme mit verbesserter Schock- und Vibrationsbeständigkeit

nVent RAYCHEM HTV-Heizkabel

nVent führt High Power Retention-Technologie mit neuem nVent RAYCHEM HTV-Heizkabel ein.

Universal, freistehend, hoffmann

nVent HOFFMAN Universal-Standgehäuse

nVent Hoffman stellt neues Universal-Standgehäuseportfolio vor.

nVent-IMG-H86750-SectionImagesPPTImg15-EN-2105-New.jpg Bild

nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor Hero

nVent RAYCHEM stellt Pipeline Supervisor vor, die weltweit führende Softwarelösung zur Überwachung von temperaturkritischen Pipelines.

Global IEC Portfolio.png Bild

nVent HOFFMAN Globales IEC Portfolio

nVent führt umfassendes globales IEC Portfolio für optimalen Schutz in industriellen Umgebungen ein.

nVent SCHROFF Tragarme

nVent SCHROFF bringt Tragarme mit überlegener Flexibilität für Elektronikschränke auf den Markt.

 High Thermal Integrated CCA

nVent SCHROFF High Thermal Integrated Conduction Cooled Assembly

nVent SCHROFF bringt eine neue High Thermal Integrated Conduction Cooled Assembly für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie auf den Markt.

nVent NUHEAT Signature Thermostat

nVent NUHEAT startet vier neue Integrationen von Hausautomationssystemen für den Signature Thermostat. 

Produkteinführungen von nVent ERICO

Sehen Sie sich die jüngsten Produkteinführungen von nVent ERICO an.

Produkteinführungen von nVent ERIFLEX

Sehen Sie sich die jüngsten Produkteinführungen von nVent ERIFLEX an.

Feuermelder 2

Produkteinführungen von nVent CADDY

Sehen Sie sich die jüngsten Produkteinführungen von nVent CADDY an.

LASSEN SIE UNSERE INNOVATIVEN LÖSUNGEN FÜR SIE ARBEITEN

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink