Weiter zur Hauptübersicht

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Vorgefertigte Anwendungen

Das Bauen mit Betonfertigteilen wird immer beliebter, um zuverlässige Bauwerke für fast alle Branchen und Anwendungen zu schaffen. Bauwerke, die früher nur mit gegossenem Ortbeton hergestellt wurden, werden heute mit Betonfertigteilen gebaut. Ein erfolgreicher Einbau von Betonfertigteilen für Ihren nächsten Auftrag erfordert spezielle Bewehrungsverbindungssysteme, die die strukturelle Integrität von Betonfertigteilkonstruktionen erhöhen.

EIN BESSERER WEG


Die traditionelle Methode zur Verbindung von Bewehrungsstäben in Hochhäusern, Wolkenkratzern und Türmen ist das Überlappungsspleißen. Doch wie viele Architekten und Planer festgestellt haben, bietet die Überlappungsverbindung nicht dieselben Vorteile wie die mechanische Verbindung im Stahlbetonbau.

Wir bieten Ihnen die weltweit am häufigsten verwendeten Gewindeverbindungen, die eine formschlüssige Verbindung herstellen und die strukturelle Integrität von Stahlbetonplatten, -trägern und anderen Bauelementen gewährleisten. nVent LENTON-Verbindungsstäbe verhalten sich wie durchgehende Spleißstähle, indem sie bei Zug, Druck und Spannungsumkehr die volle Festigkeit bieten, um die Konstruierbarkeit und Effizienz bei Großprojekten zu verbessern.

Für Bauunternehmer besteht der Unterschied oft darin, dass sie Zeit und Geld sparen.

nVent LENTON-Lösungen


nVent LENTON Interlok

nVent LENTON Interlok

nVent LENTON Interlok ermöglicht es, tragende Anwendungen wie Stützen, Balken und Scherwände effizient in Projekte einzubauen, die mit segmentierten Fertigteilbauweisen ausgeführt werden.

  • Es sorgt für eine strukturelle Integrität zwischen den vorhandenen Abschnitten.
  • Ermöglicht die Kontinuität des Belastungspfads. Betonstahlstäbe (Rebar) wirken wie ein einziger durchgehender Stab.
  • Zuglasten werden unabhängig von der Druckfestigkeit des Betons über den Bewehrungsstab übertragen
  • Es hilft dabei, kostspieliges und uneinheitliches Flickwerk zu beseitigen
  • erfüllt oder übertrifft die Anforderungen der Bauvorschriften
  • Einfache Handhabung

Weitere Informationen

Überlappende vs. mechanische Verbindungen


Die Vorteile summieren sich, wenn Sie sich für mechanische Spleißverbindungen beim Bau von Stahlbetonkonstruktionen entscheiden.

Lenton Lap Illustration einer Spleiß-Verbindung
1. Trägerverstärkung 2. Säulenverstärkung 3. Schoßleiste 4. Mechanische Kupplung

Überlappverbindungen

  • Neigen zu einer schlechten zyklischen Leistung. Um ein Aufreißen des Betons zu verhindern, kann zusätzlicher Bewehrungsstahl für den Rückhalt erforderlich sein.
  • Bestehende Design-Zwänge. Überlappungsverbindungen verdoppeln die Anzahl der Stäbe, was zu einem Stau der Bewehrung führt, der den Fluss der Zuschlagstoffe behindern kann.
  • Haben versteckte Kosten. Das Spleißen von Überlappungen kann zeitaufwändige Berechnungen und Überschätzungsfehler mit sich bringen.
Lenton Illustration einer mechanischen Spleiß-Verbindung
1. Trägerverstärkung 2. Säulenverstärkung 3. Schoßleiste 4. Mechanische Kupplung

Mechanische Spleiß-Verbindungen

  • Sind nachweislich zuverlässig. Mechanische Verbindungen verhalten sich ähnlich wie ein durchgehendes Stück Bewehrungsstahl und bieten ein besseres zyklisches Verhalten.
  • Sind designfreundlich. Die Verringerung von Bewehrungsstauungen und die Verbesserung der Betonverfestigung sind mit mechanischen Verbindungen einfacher.
  • Sind wirtschaftlich. Mechanische Spleiß-Verbindungen erfordern keine besonderen Fachkenntnisse und senken die Arbeits- und Materialkosten, da weniger Bewehrungsstahl verwendet wird.

Stärkere Strukturen


Vertrauen Sie nVent LENTON, wenn es darum geht, Kontinuität in Betonbewehrungsprojekten zu schaffen. Wir unterstützen das Baugewerbe seit 1979 und können Ihnen mit Zertifizierungen behilflich sein. Unsere Experten kennen sich nicht nur mit globalen Vorschriften und Normen aus, sie helfen auch, sie zu schreiben.

nVent LENTON bringt Ihnen auch:

Spezialisten für Spleiß-Verbindungen von Bewehrungsstäben, die Ihre einzigartigen Projektherausforderungen verstehen.

Eingehende Beratung über technische Lösungen für den Bedarf an Betonbewehrung in Gebäuden.

Umfassende Erfahrung und eine umfangreiche Testbasis in der Bauindustrie.

Weitere Informationen


LENTON_Interlok.png Bild

Vorgestelltes Produkt: nVent LENTON Interlok

nVent LENTON Interlok wurde für den Einsatz im Fertigteilbau entwickelt. Es ist so konzipiert, dass es die strukturelle Integrität zwischen tragenden Betonfertigteilen wie Stützen, Trägern, Scherwänden und Paneelen gewährleistet. nVent LENTON Interlok bietet hervorragende dynamische, seismische und ultimative Festigkeitseigenschaften für Momentrahmenanwendungen. Typische Anwendungen sind Stütze an Stütze, Stütze an Fundament, Scherwand an Fundament, Scherwand an Scherwand, Platte an Platte, Wand an Bodenplatte und Architekturplatten.

Wir helfen Ihnen!

Wenden Sie sich an die Experten von nVent LENTON, die Sie bei Ihrem nächsten Projekt unterstützen.

KONTAKT

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web