Universal Busbar Support
Universelle Verteilerschienenhalterung
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Video
Eigenschaften
- Universelles Befestigungssystem
- Schnell und leicht zu installieren
- Extrem robuste Konstruktion
- Justierbare Arme für leichte Montage
- Halogenfreie Isolatoren
Spezifikationen
Max. Betriebsspannung, IEC (Ui) | 1000;1500 |
Material | Stahl;Glasfaserverstärktes Polyamid |
Konform mit | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (Glühdrahttest 960 °C) |
Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-0 |
Arbeitstemperatur | −40 bis 130 °C |
Arbeitstemperatur | −40 bis 266 °F |
Katalog
Flyer
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Englisch
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Englisch
IEC 61439-1 (2017)
Bureau Veritas 41941 BV
Englisch,Französisch
ACE 14/163/4
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.