UD-400J Jumper for Single Pole Distribution Block
UD-400J Jumper für einpoligen Verteilerblock
Vielen Dank für Ihre Übermittlung Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
3D-Modelle
Eigenschaften
- Verbindet bis zu drei einpolige Verteilerblöcke aus Kupfer oder Aluminium UD-UD-400A-212 parallel
- Erhöht die Anzahl der Ein- und Ausgänge bis zum Dreifachen
- Ideal zum Sammeln von Strom aus Sonnenkollektoren
- Erfüllt EN 45545 mit einer HL3 Klassifikation für Kapitel R23 und HL2 Klassifikation für Kapitel R22
Spezifikationen
Katalog
Installationshandbuch/Bedienungsanleitung
Zertifizierungen
CE, ERIFLEX UD
Englisch
EN 60947-7-1
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
Englisch
EN 45545–2:2013
UKCA, ERIFLEX UD
Englisch
EN 60947-7-1
Erklärungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.